LTC2201

製造中

16ビット、20Msps ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • サンプル・レート:20Msps
  • SNR:81.6dB、SFDR:100dB(2.5V範囲)
  • SFDR:70MHzで90dB(入力範囲:1.667VP-P
  • PGAフロントエンド(入力範囲2.5VP-Pまたは1.667VP-P
  • 380MHzのフルパワー帯域幅のサンプル/ホールド
  • オプションの内部ディザ
  • オプションのデータ出力ランダマイザ
  • 3.3V単電源
  • 消費電力:211mW
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • 範囲外インジケータ
  • ピン互換ファミリ
    • 25Msps:LTC2203(16ビット)
    • 10Msps:LTC2202(16ビット)
  • 48ピン(7mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC2201
16ビット、20Msps ADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 2

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロック生成デバイス 1
LTC6950 製造中止 クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
完全差動アンプ 2
LTC6405 最終販売 2.7GHz、5V、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
LTC6406 最終販売 3GHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール入力差動アンプ/ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC918C-M
LTC2201 | CMOS OUT, 20Msps, 16-Bit ADC, 1MHz < AIN < 70MHz (Requires DC718)
DC919A-J
LTC2201 | CMOS OUT, DC INPUT, 20Msps 16-Bit ADC, DC < AIN < 70MHz (Requires DC718)

最新のディスカッション

LTC2201に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品