LTC1821
製造中4象限抵抗内蔵、16ビット・パラレル、低グリッチ乗算型VOUT DAC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$36.98
Viewing:
製品情報
- 10Vステップの0.0015%までのセトリング:2μs
- INLとDNLは全インダストリアル温度範囲で最大1LSB
- 内蔵の4象限抵抗により、正確な0V~10V、0V~ー10V、または±10V出力が可能
- グリッチ・インパルス:2nV-s
- 36ピンSSOPパッケージ
- パワーオン・リセット
- 非同期クリア・ピン
- LTC1821:LTC1821-1:ゼロ・スケールにリセット
- LTC1821-1:ミッドスケールにリセット
LTC1821は±5V~±15Vの電源電圧で動作するパラレル入力の16ビット乗算型電圧出力DACです。ユニポーラ0V~10Vモードおよびバイポーラ±10Vモードの両方において、 INLとDNLは全インダストリアル温度範囲で1LSBの精度に維持されます。内蔵の4象限乗算抵抗により、精密な16ビット・バイポーラ±10V出力を達成可能です。LTC1821は36ピンSSOPパッケージで供給され、インダストリアル温度範囲で仕様が規定されています。
このデバイスはグリッチのインパルスを2nV-s(標準)以下に低減する、内部グリッチ低減回路を内蔵しています。
非同期CLRピンは、LTC1821をゼロ・スケールに、LTC1821-1をミッドスケールにリセットします。
アプリケーション
- プロセス制御/産業オートメーション
- 直接デジタル波形生成
- ソフトウェア制御の利得調整
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1821-1ACGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1ACGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1AIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1AIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1BCGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1BCGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1BIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821-1BIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821ACGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821ACGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821AIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821AIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821BCGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821BCGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821BIGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1821BIGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1821-1ACGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1ACGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1AIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1AIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BCGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BCGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821ACGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821ACGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821AIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821AIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821BCGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821BCGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821BIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821BIGW#TRPBF | 製造中 | |
|
3 18, 2019 - 19_0045 Moisture Sensitivity Level Rating Downgrade for LTC1821 SSOP Package |
||
| LTC1821-1ACGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1ACGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1AIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1AIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BCGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BCGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821-1BIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821ACGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821ACGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821AIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821AIGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821BCGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821BCGW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1821BIGW#PBF | 製造中 | |
| LTC1821BIGW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。