LTC1798
製造中マイクロパワー低損失リファレンス
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.05
製品の詳細
- 10mAの出力電流で最大200mVの損失
- 4μAの標準消費電流
- 0.15%の最大初期精度
- 出力コンデンサが不要
- 出力は10mAをソース、2mAをシンク可能
- 最大ドリフト:40ppm/℃
- 電圧オプション:2.5V、3V、4.1V、5V、可変
LTC1798/LTC1798-2.5/LTC1798-3/LTC1798-4.1/LTC1798-5は、高精度と低ドリフト特性を超低消費電流と小型パッケージ・サイズで実現したマイクロパワー・バンドギャップ・リファレンスです。超低消費電流と、わずか200mV(最大)の低損失電圧は、バッテリ駆動機器に最適です。可変のLTC1798では、出力電圧は外部抵抗分割器によって設定されます。
このリファレンス・シリーズは曲率補償を使用して低い温度係数を達成し、調整された高精度薄膜抵抗で高い出力精度を実現しています。これらのリファレンスは最大10mAをソース、最大2mAをシンク可能で、高精度レギュレータ・アプリケーションに最適です。出力バイパス・コンデンサなしで安定して動作しますが、最大1μFまでの容量でも安定しています。この特長はPCボード・スペースに余裕がなく、高速セトリングが要求される使用条件の厳しいアプリケーションで重要です。
LTC1798シリーズ・リファレンスは、シャント・リファレンスよりも電力消費の点で有利です。シャント・リファレンスは、消費電流に加えて、動作するのに全負荷電流も通過させなければなりません。
LTC1798シリーズはSO-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 携帯用計測器
- 高精度電源
- A/DおよびD/Aコンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1798CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1798CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1798CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1798CS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1798
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1798に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める