LTC1562-2
製造中超低ノイズ、低歪みアクティブRCクワッド汎用フィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.81
製品の詳細
- コンティニュアス・タイム-クロックなし
- 4個の2次フィルタ・セクションを内蔵、
20kHz~300kHzの中心周波数 - バターワース、チェビシェフ、エリプティック、またはイクイリップル遅延応答
- ローパス、バンドパス、ハイパス応答
- 標準S/N 99dB、±5V電源(Q=1)
- 標準S/N 93dB、単一5V電源(Q=1)
- レール・トゥ・レール入力および出力電圧
- 3mV(標準)の高DC精度
- 中心周波数精度:±0.5%標準
- 「ゼロパワー」のシャットダウン・モード
- 単一または両電源、合計5V~10V
- 抵抗でfO、Q、利得をプログラム可能
LTC1562-2はレール・トゥ・レール入力および出力を備えた低ノイズ、低歪みのアクティブRCフィルタで、20kHz~300kHzの中心周波数(fO)で最適に動作します。大半のモノリシック・フィルタとは異なり、クロックは必要ありません。4個の独立した2次フィルタ・ブロックを内蔵しており、これらのフィルタ・ブロックは1個の8次フィルタまたは2個の4次フィルタなど、任意の組合せでカスケード接続することができます。各ブロックの応答は3本の外部抵抗により中心周波数、Q、および利得が、単純な設計式に基づいてプログラムされます。各2次ブロックはローパスおよびバンドパス出力を提供します。抵抗のうちの1本を外部コンデンサに置き換えると、ハイパス応答が得られます。オールパスおよびエリプティック応答も実現可能です。
LTC1562はダイナミック・レンジが重要なアプリケーション用に設計されたものです。たとえば、2次セクションをペアでカスケード接続すれば、このICを単一5V電源で90dBのSN比が得られるデュアル4次バターワース・ローパス・フィルタとして構成することができます。低レベル信号では、 LTC1562-2の本質的な利得能力を引き出すことができます。1セクションの利得を変化させると、±5V電源で最大114dBのダイナミック・レンジを達成可能です。
ご要望に応じて、他のカットオフ周波数範囲も提供できます。詳細については、弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- 高分解能システム(14ビットから18ビット)
- アンチエリアシング/再構築フィルタ
- データ通信、イコライザ
- デュアルまたはI/Qチャネル(1つのパッケージに2個の整合された4次フィルタ)
- リニアフェーズ・フィルタリング
- LCフィルタ・モジュールの置換え
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1562CG-2#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562CG-2#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562IG-2#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LTC1562IG-2#TRPBF | 20-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1562CG-2#PBF | 製造中 | |
LTC1562CG-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC1562IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC1562IG-2#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1562CG-2#PBF | 製造中 | |
LTC1562CG-2#TRPBF | 製造中 | |
LTC1562IG-2#PBF | 製造中 | |
LTC1562IG-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1562
- LTC1562-2
- LTC1562A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。