LTC1258
製造中マイクロパワー低損失リファレンス
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.05
製品の詳細
- 出力電流10mA時に最大200mVの損失
- 4μAの標準消費電流
- 0.15%の最大初期値精度
- 出力コンデンサが不要
- 出力は10mAをソース、2mAをシンク可能
- ドリフト40ppm/℃最大
- 小型MSOPパッケージ
- 電圧:2.5V、3V、4.1V、5V、可変
LTC1258/LTC1258-2.5/LTC1258-3/LTC1258-4.1/LTC1258-5は、高精度と低ドリフト特性を非常に低い電源電流と小型パッケージ・サイズで実現したマイクロパワー・バンドギャップ・リファレンスです。低消費電流と、わずか200mV(最大)の低損失電圧により、バッテリ駆動型デバイスに最適です。可変出力のLTC1258の出力電圧は外部抵抗分割器によって設定されます。
このリファレンスは曲率補償を使用して低温度係数を達成し、調整された薄膜抵抗で高い出力精度を実現しています。最大10mAを供給でき、最大2mAをシンク可能なため、高精度レギュレータ・アプリケーションにとって理想的です。出力バイパス・コンデンサなし、あるいは最大1μFの容量を接続しても安定して動作します。この機能は PCボード・スペースに余裕がなく、高速セトリングが要求される使用条件の厳しいアプリケーションで重要です。
LTC1258シリーズ型リファレンスは、シャント・リファレンスよりも電力消費の点で有利です。電源電流に加えて、シャント・リファレンスは、動作するために全負荷電流を通過させなければなりません。
LTC1258シリーズは8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ電源システム
- 携帯用機器
- 高精度電源
- A/DおよびD/Aコンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1258CMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-4.1#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-4.1#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1258CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-4.1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-4.1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1258CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1258CMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1258CMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1258CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1258CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1258CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC1258CS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LTC1258に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める