LTC1164-8
製造中止利得調整可能な、高分離性能、低消費電力、8次エリプティック・バンドパス・フィルタ
製品の詳細
- 卓越した分離性能 (中心周波数の±4%で50dBの減衰)
- 調整可能なパスバンド利得
- ノイズは利得に無関係
- フィルタ・ノイズ: 270μVRMS、VS = 単一5V電源
- クロックで調整可能(中心周波数 = fCLK/100)
- 最大5kHzの中心周波数、VS = ±5V (標準ISUPPLY = 3.2mA)
- 最大4kHzの中心周波数、VS = 単一5V電源 (標準ISUPPLY = 2.3mA)
廃品: このデータシートは参考用としてのみご使用ください。
代替品については、弊社にお問い合わせください。
LTC1164-8は、モノリシックで分離性能に優れた、8次エリプティック・バンドパス・フィルタです。LTC1164-8のパスバンドは外部クロックで調整され、クロック対中心周波数比は100: 1です。-3dBパス・バンド幅は標準でフィルタ中心周波数の1%です。LTC1164-8のストップバンド減衰は50dBを超えます。下位および上位ストップバンド周波数は、それぞれ0.96 × 中心周波数以下および1.04 × 中心周波数以上です。
LTC1164-8には、外部オペアンプと2本の外部抵抗が必要です(下記回路を参照)。中心周波数でのフィルタの利得は、RIN/RFの比率によって設定されます。利得1および最適なダイナミック・レンジを得るには、RFを61.9kΩに、RINを340kΩに設定しなければなりません。1以外の利得を得るには、RIN=340k/利得とします。最大1000の利得を得ることができます。入力抵抗RINでフィルタの利得を設定しても、フィルタの広帯域ノイズは増大しません。LTC1164-8の270μVRMS広帯域ノイズは、フィルタの中心周波数とは無関係です。
LTC1164-8は14ピンPDIPまたは16ピン表面実装SOワイド・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 非同期狭帯域信号検出器
- 低周波数非同期デモジュレータ
- ハンドヘルド・スペクトル・アナライザ
- インバンド・トーン信号検出器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LTC1164-8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める