LT6654BX

新規設計に推奨

175°C、幅広い電源2.5V高精度電圧リファレンス

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$85.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2.5V出力電圧
  • 175°Cで100%試験済み
  • –40°C~175°Cで総合誤差 < 1%
  • 低熱ヒステリシス:–40°C~175°Cで30ppm
  • 広い電源範囲:最大36V
  • 長時間ドリフト:50ppm/√kHr
  • ライン・レギュレーション(最大36V):175°Cで30ppm/V(最大値)
  • 低ドロップアウト電圧:175°Cで120mV(最大値)
  • 175°Cでソース3mAおよびシンク10mA
  • 175°Cで負荷レギュレーション50ppm/mA(最大値)
  • 低ノイズ1.5ppmP-P(0.1Hz~10Hz)
  • サーマル・シャットダウン状態になっていない
  • 仕様規定:–40°C~175°C
  • 8ピンMSOPパッケージを採用
LT6654BX
175°C、幅広い電源2.5V高精度電圧リファレンス
LT6654BX Application Circuit LT6654BX Pin Configuration LT6654BX Performance Graph
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6654-1.25
  • LT6654-2.048
  • LT6654-2.5
  • LT6654-3
  • LT6654-3.3
  • LT6654-4.096
  • LT6654-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

lt6654bxに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品