LT6402-20
製造中300MHz、低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバ(AV=20dB)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.41
製品の詳細
- 300MHzの-3dB帯域幅
- 20dBの固定利得
- 低歪み:
- 4OIP3が48.5dBm、HD3が–81dBc (20MHz, 2VP-P)
- 低ノイズ:
- NFが12.4 dB、 en = 1.9nV/√Hz (20MHz)
- 差動入出力
- 追加のフィルタ付き出力
- 調整可能な出力同相電圧
- DC結合またはAC結合動作
- 最小限のサポート回路
- 高さ0.75mmの小型16ピン3mm×3mm QFNパッケージ
LT6402-20は、DC~300MHzのアプリケーション向けの低歪み、低ノイズ差動アンプ/ADCドライバです。使いやすく設計されており、最小限のサポート回路しか必要としません。シングルエンド入力と差動入力のいずれを使用する場合でも、入力基準ノイズが極めて低く、歪みが低いので、高速12ビットおよび14ビットADCをドライブするための優れたソリューションとなります。通常のフィルタされていない出力(+OUTと-OUT)に加え、75MHz差動ローパス・フィルタと追加した1組のフィルタ出力(+OUTFILTERED、-OUTFILTERED)を内蔵しているので、高速ADCをドライブする際の外付けフィルタ部品の数を減らします。出力同相電圧はVOCMピンを介して容易に設定され、多くのアプリケーションにおいて出力トランスまたはAC結合コンデンサが不要です。
LT6402-20は通信用トランシーバ・アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計されています。このデバイスは差動ADCドライバ、汎用差動利得ブロックなど、差動ドライブを必要とするアプリケーションに使用できます。LT6402-20は最小DCまでの周波数で機能することが要求されるデータ収集システムで使用可能です。
LT6402-20は5V電源で動作し、消費電流は30mAです。小型の16ピン3mm×3mm QFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- イメージング、通信用の差動ADCドライバ
- 差動ドライバ/レシーバ
- シングルエンドから差動への変換
- 差動からシングルエンドへの変換
- レベル・シフト
- IFサンプリング・レシーバ
- SAWフィルタ・インタフェース/バッファ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6402CUD-20#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402CUD-20#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402IUD-20#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6402IUD-20#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6402-12
- LT6402-20
- LT6402-6
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT6402-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める