LT3976
製造中静止電流が3.3µAの40V、5A、2MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品の詳細
- 超低静止電流:
- IQ = 3.3μA(12V入力/3.3V出力時)
- 低リップルのBurst Mode®動作
- 出力リップル:< 15mVP-P
- 広い入力電圧範囲:4.3V ~40Vで動作
- 最大出力電流:5A
- 優れた起動性能およびドロップアウト性能
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz ~2MHz
- 250kHz ~2MHzの範囲で同期可能
- 高精度のプログラム可能な低電圧ロックアウト
- 低いシャットダウン電流:IQ = 700nA
- パワーグッド・フラグ
- ソフトスタート機能
- サーマル・シャットダウン保護
- SSピンで変更可能な電流制限フォールドバック
- 飽和スイッチ設計:75mΩのオン抵抗
- 熱特性が改善された小型16ピンMSOPパッケージ および3mm×5mmの24ピンQFNパッケージ
LT3976は、40Vまでの広い入力電圧範囲で使用できる可変周波数モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。低静止電流の設計により、無負荷での安定化動作時に消費する電源電流はわずか3.3μAに過ぎません。低リップルのBurst Mode動作により、標準的なアプリケーションでは出力リップルを15mV未満に保ちつつ、低出力電流時には高い効率を維持します。LT3976は最大5Aの負荷電流を供給可能であり、短絡時の電力損失を制限するための電流制限フォールドバックを備えています。自動車のコールド・クランク時など、入力電圧が設定出力電圧より低くなると、低いドロップアウト電圧(500mV)が維持されます。
高速トランジェント応答と優れたループ安定性を確保するため、内部で補償された電流モード方式が使用されています。高効率の75mΩスイッチに加えて、昇圧ショットキ・ダイオードを内蔵しています。高精度の1.02Vしきい値を持つイネーブル・ピンは、マイクロコントローラから直接駆動することも、プログラム可能な低電圧ロックアウトとして使用することもできます。SSピンにコンデンサを接続すると、突入電流を制御することができます(ソフトスタート)。出力電圧が設定出力電圧の91.6%に達すると、パワーグッド・フラグによって信号が出力されます。LT3976は、小型の16ピンMSOPパッケージと、3mm×5mmの24ピンQFNパッケージで供給され、どちらも熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えています。
アプリケーション
- 自動車用バッテリのレギュレーション
- 携帯型製品
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3976EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3976EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3976HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3976IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3976IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3976EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3976HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3976IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3976EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3976HMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3976IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3976IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3976EUDD#PBF | 製造中 | |
LT3976EUDD#TRPBF | 製造中 | |
LT3976IUDD#PBF | 製造中 | |
LT3976IUDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT6110/LT3976 Demo Circuit - Buck Regulator with Cable/Wire Voltage Drop Compensation (5-40V to 3.3V @ 5A)
- LT3976 Demo Circuit - 3.3V Step-Down Converter (4.3-42V to 3.3V @ 5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3976
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3976に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める