LT3033
LT3033
新規設計に推奨3 A、0.95 V ~ 10 V、超低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータ、プログラマブル電流制限付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.60
Viewing:
製品の詳細
- 単電源 VIN 範囲:0.95 V ~ 10 V
- ドロップアウト電圧:95 mV(代表値)
- 出力電流:3 A
- 調整可能な出力電圧:200 mV ~ 9.7 V
- 単一コンデンサによるリファレンスのソフト・スタートと出力ノイズ低減
- 低 ESR 出力セラミック・コンデンサで安定
- 0.075 %(代表値)の負荷レギュレーション 、1 mA ~ 3 A
- 静止電流:1.9 mA(代表値)
- シャットダウン時の静止電流:22 μA(代表値)
- パワーグッド(PWRGD)フラグ(シャットダウン時にステータス有効)
- フォールドバックによる電流制限保護
- プログラマブルな電流制限
- 出力電流モニタ:IOUT/2650
- ヒステリシスによる熱制限
- バッテリ逆入れ、逆方向出力、および逆方向電流の保護
- 20 ピン 3 mm × 4 mm QFN パッケージ
LT3033 は、0.95 V までの単入力電源で動作する超低ドロップアウト電流(VLDO™)のリニア電圧レギュレータです。本デバイスは 3 A 出力電流を 95 mV(代表値)のドロップアウト電圧で供給します。LT3033 は低い入力電圧から低い出力電圧への変換に最適であり、スイッチング・レギュレータに匹敵する電気効率を備えています。
LT3033 では、10 μF の低 ESR 出力セラミック・コンデンサによって安定性と過渡応答が最適化されます。そのほかにも、プログラマブルな電流制限、出力電流モニタ、および出力電圧レギュレーションを示すパワーグッド・フラグなどの機能があります。シャットダウン時に、静止電流は 22 μA まで低下します。内部保護回路には、バッテリ逆入れ保護、フォールドバックによる電流制限、ヒステリシスによる熱制限、および逆方向電流保護の機能が含まれています。
LT3033 は、リファレンス 200 mV までの出力電圧を持つ調整可能なデバイスとして使用可能です。本デバイスは熱強化型低プロファイル 3 mm × 4 mm × 0.75 mm QFN パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高効率リニア電圧レギュレータ
- バッテリ駆動のシステム
- ロジック電源
- スイッチング電源用のポスト・レギュレータ
- ワイヤレス・モデム
- FPGA コア電源
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3033EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) | ||
LT3033IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3033
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。