LT1999

新規設計に推奨

高電圧の双方向電流検出アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3種類の利得を選択可能なバッファ付き出力: 10V/V、20V/V、50V/V
  • 利得精度:最大0.5%
  • 入力同相電圧範囲:–5V~80V
  • ACのCMRR :> 80dB(100kHz)
  • 入力オフセット電圧:最大1.5mV
  • –3dB 帯域幅:2MHz
  • 全同相範囲にわたるスムーズな連続動作
  • ESD耐性:4kV(HBM) と1kV (CDM)
  • 低消費電力のシャットダウン:<10μA
  • 動作温度範囲:–55°C~150°C
  • 8ピンMSOPおよび8ピンSO(細型)パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT1999
高電圧の双方向電流検出アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1999-10
  • LT1999-20
  • LT1999-50
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC1698A-A
LT1999-10 (MS8) Demoboard

最新のディスカッション