LT1970
LT1970
製造中可変高精度電流制限付き500mAパワー・オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.57
Viewing:
製品の詳細
- 最小出力電流:±500mA
- 個別に調整可能なソースおよびシンク電流制限
- 電流制限精度:2%
- 単一電源または両電源で動作
- シャットダウン/イネーブル制御入力
- オープン・コレクタ・ステータス・フラグ:
- シンク電流制限
- ソース電流制限
- サーマル・シャットダウン
- フェール・セーフ電流制限とサーマル・シャットダウン
- スルーレート:1.6V/μs
- 利得帯域幅積:3.6MHz
- 速い電流制限応答:2MHzの帯域幅
- 規定温度範囲:-40℃~85℃
LT1970は、外部制御の高精度電流制限機能を搭載した±500mAパワー・オペアンプです。個別の電流制御によって、ソースおよびシンク電流制限検知のスレッショルドを2%精度でプログラムします。外付けパワー・トランジスタを追加することにより、出力電流を増やすことができます。
このデバイスは、総電源電圧が5V~36Vの単一または両電源で動作します。通常動作では、入力段の電源と出力段の電源が接続されています(VCCがV+に、VEEがV-に接続)。より低電圧の独立電源から出力段(V+、V-)に電力を供給することで、消費電力を低減することができます。このアンプはユニティ・ゲイン安定で、利得帯域幅積が3.6MHz、スルーレートが1.6V/μsです。電流制限回路は、VCSRCまたはVCSNK制御入力とアンプ出力との間の2MHz応答を実現します。
オープン・コレクタ・ステータス・フラグは、電流制限回路がアクティブになっていることと、アンプのサーマル・シャットダウンを知らせします。イネーブル・ロジック入力が"L"になると、アンプは低電力、高インピーダンス出力状態になります。サーマル・シャットダウンと±800mA固定電流制限により、フォールト状態においてチップを保護できます。
LT1970は熱伝導銅底板によって放熱を容易にした20ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- ラボ用電源
- モータ・ドライバ
- 熱電冷却器ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1970CFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970CFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1970IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1970CFE#PBF | 製造中 | |
LT1970CFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1970IFE#PBF | 製造中 | |
LT1970IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1970
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。