LT1932
製造中ThinSOTの定電流DC/DC LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
Viewing:
製品の詳細
- 最大80%の効率
- 固有の整合したLED電流
- 2Vで5個の白色LEDをドライブ
- 2.7Vで6個の白色LEDをドライブ
- 3Vで8個の白色LEDをドライブ
- LED電流を高精度で制御可能
- シャットダウン時にLEDを切断
- 1.2MHzの固定周波数スイッチング
- 小型のセラミック・コンデンサを使用
- 高さ1mmの小型インダクタを使用
- VIN>VOUT時にも電流を安定化
- 1Vという低いVINで動作
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT1932は、定電流源として動作するように設計された固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。出力電流を直接安定化するので、輝度が通過電流に比例し、端子の電圧には比例しないLEDのドライブに最適です。
LT1932は入力電圧範囲が1V~10Vと広く、多様な入力源で動作します。入力電圧がLED 電圧を上回る場合でもLED電流を正確に安定化するので、バッテリ駆動設計を大幅に簡素化できます。外付け抵抗を1個使用するだけで5mA~40mAのLED電流を設定可能で、 DC電圧またはPWM信号を使用して容易に調整できます。シャットダウン時には、LEDを出力から切り離し、回路全体の消費電流を1μA以下に抑えることができます。また、1.2MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のチップ・インダクタやコンデンサを使用可能なので、スペースの限られた携帯アプリケーションで実装面積とコストを最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- ポータブルMP3プレイヤ
- ページャ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1932ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1932ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3465 | 製造中 | ThinSOTパッケージ、ショットキー内蔵の1.2MHz/2.4MHz白色LED昇圧コンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1932
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。