LT1681
製造中デュアル・トランジスタ同期型フォワード・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
製品の詳細
- 高電圧:最大72Vまで動作
- 多重コントローラ・システム向けに動作周波数と出力スイッチ位相が同期可能
- 350kHzまでの固の周波数動作
- 適応型、調整可能なブランキング
- 同期スイッチ出力
- ローカル1%基準電圧源
- ヒステリシス付き低電圧ロックアウト保護
- 入力過電圧保護
- 電源シーケンスと保護用のスタート禁止がプログラム可能
- トランスの1次側飽和保護
- オプトカプラに対応
- ソフト・スタート制御
LT1681は、コントローラによって、大電力のデュアル・トランジスタ同期型フォワードDC/DCコンバータの設計が簡単にできます。固定周波数電流モード制御を採用し、絶縁型/非絶縁型双方の方式をサポートします。このICは外部のNチャネル・パワーMOSFETを駆動し、72Vまでの入力電圧で動作します。
LT1681の動作周波数はプラグラム可能で、350kHzま同期できます。多重コンバータ・システムに対応するために、同期動作の間にスイッチ位相も制御可能です。トランスの飽和を防ぐために、内部のロジックが最大50%のデューティ・サイクル動作を保証します
LT1681は、起動時または低電圧ロックアウトや過電圧/過電流が生じた後に、供給電流を制御しながら増加させるソフト・スタートを持っています。
LT1681は20ピンのSWパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 絶縁型テレコミュニケーション・システム
- パーソナル・コンピュータと周辺機器
- 分散型電源降圧コンバータ
- 鉛電池バックアップシステム
- 車載用、または重工業用装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1681ESW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1681ESW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1681ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1681ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1681ESW#PBF | 製造中 | |
LT1681ESW#TRPBF | 製造中 | |
LT1681ISW#PBF | 製造中 | |
LT1681ISW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1681
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1681に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める