LT1568

製造中

超低ノイズ、高周波数アクティブRC、フィルタ・ビルディング・ブロック

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.58
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単一3V電源で中心周波数が10MHzまで
  • 使い方が簡単:1つの抵抗値でローパス・カットオフ周波数を設定(200kHz~5MHz)、異なる抵抗値の組み合わせでカットオフ周波数を最大10MHzまで拡張
  • 非常にフレキシブル:異なる抵抗値で利得付きまたは利得なしのローパス伝達関数が可能(バタワース、 チェビシェフ、またはカスタム)
  • SNR = 92dB (fC = 2MHz, 2VP-P)
  • THD = –84dB (fC = 2MHz, 1VP-P)
  • ±0.75%に調整された内部コンデンサ
  • 1つの4極ローパス・フィルタまたは整合した1対の2極ローパス・フィルタ
  • バンドパス・フィルタとしても構成可能
  • シングルエンド出力または差動出力
  • 単一3V(最小2.7V)から±5V電源で動作
  • レール・トゥ・レールの入力電圧と出力電圧
LT1568
超低ノイズ、高周波数アクティブRC、フィルタ・ビルディング・ブロック
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC675C

LT1568 4次アクティブRCフィルタIC

製品詳細

デモ回路DC675CはLT1568を使用するフィルタ回路の評価用です。LT1568は高精度±0.75%コンデンサと、180MHz GBWを最大変動が±10%になるようにトリミングした低ノイズのオペアンプを搭載した、デュアル2次アクティブRCフィルタ・ビルディング・ブロックです。LT1568オペアンプの±10% GBWの変動により、抵抗値を減らすことで高周波数の誤差が最小限に抑えられます。LT1568フィルタのカットオフ周波数または中心周波数(fC)の範囲は200kHz~10MHz(バンドパス・フィルタの場合は5MHz)です。ロー・リミットの200kHzは抵抗ノイズとDCオフセットを最小限に抑える目的でのみ選択されたものです(外部コンデンサを使用することでfC周波数を200kHz未満にすることが可能)。

テストと評価のために、DC675Cアセンブリはシングル4次500kHz狭通過帯域バンドパス・フィルタとして構成されています。

その他の可能なLT1568構成については、DC675CにはPCBパターンで事前構成済みの0805表面実装抵抗およびコンデンサ用の未使用のパッドがあり、次の高精度LT1568フィルタ回路が可能です。

  1. 4次ローパス・フィルタ
  2. 5次ローパス・フィルタ
  3. 4次狭通過帯域バンドパス
  4. 4次広通過帯域バンドパス
  5. 4次ハイパス・フィルタ

フィルタ回路構成の詳細については、LT1568データシートを参照してください。

DC675C
LT1568 4次アクティブRCフィルタIC

最新のディスカッション

最近表示した製品