LT1122
LT1122
製造中高速セトリングJFET入力オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
Viewing:
製品の詳細
- セトリング時間を全数検査:
- 340ns(標準、加算ノードで1mVまで)
- 540ns(最大、10Vステップ)
- 固定の帰還コンデンサを使用して検査
- スルーレート:60V/μs(最小)
- 利得帯域幅積:14MHz
- 電力帯域幅(20VP-P):1.2MHz
- 単位利得で安定、位相余裕:60°
- 入力オフセット電圧:600μV(最大)
- 入力バイアス電流:
- 75pA(25°C、最大)
- 600pA(70°C、最大)
- 入力オフセット電流:
- 40pA(25°C、最大)
- 150pA(70°C、最大)
- 低歪み
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1122 JFET入力オペアンプは、高速性能と高精度性能を兼ね備えています。
独自のポリシリコンゲートJFETプロセスによりゲートの直列抵抗およびゲート-ドレイン間容量が最小限に抑えられるので、JFETトランジスタの整合性を低下させることなく、帯域幅の広い性能を容易に実現できます。
スルーレートは80V/μsで、セトリング時間は340nsです。LT1122は単位利得で安定するよう内部補償されており、しかも帯域幅は14MHzで、そのときの電源電流はわずか7mAです。LT1122は高速なので、セトリング時間の短い12ビットのデータ変換および収集システムに最適です。
また、LT1122のオフセット電圧が120μVで電圧利得が500,000であることも、12ビットの高精度アプリケーションを支えています。
10pAの入力バイアス電流、4pAのオフセット電流に加えて高速性能を備えているので、LT1122は高速サンプル・ホールド・アンプ、ピーク検出器、積分器などのアプリケーションで使用できます。
アプリケーション
- 高速12ビットD/A出力アンプ
- 高速バッファ
- 高速サンプル&ホールド・アンプ
- 高速積分器
- 電圧-周波数コンバータ
- アクティブ・フィルタ
- ログ・アンプ
- ピーク検出器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1122ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1122BCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1122CCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1122CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1122CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1122DCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1122DS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1122DS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1122ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1122BCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122CCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122DCN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1122ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1122BCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122CCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122DCN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1122ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1122BCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122CCN8#PBF | 製造中 | |
LT1122DCN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1122CS8#PBF | 製造中 | |
LT1122CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1122DS8#PBF | 製造中 | |
LT1122DS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1122CS8#PBF | 製造中 | |
LT1122CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1122DS8#PBF | 製造中 | |
LT1122DS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1122CS8#PBF | 製造中 | |
LT1122CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1122DS8#PBF | 製造中 | |
LT1122DS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1122
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。