LT1034
製造中マイクロパワー・デュアル・リファレンス
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
Viewing:
製品の詳細
- 保証ドリフト: 20ppm/℃
- 初期許容差: 1.2V 1%
- 動作電流: 20μA~20mA
- ダイナミック・インピーダンス: 1Ω
- V、100μAリファレンス
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1034は、精密1.2V/2.5Vリファレンスと7V補助リファレンスを併せ持つマイクロパワーのリファレンスです。1.2V/2.5Vリファレンスは、トリミングされた薄膜バンドギャップ・リファレンスで、初期許容差1%、保証温度ドリフト20ppm/℃で規定されています。LT1034の動作電流は最小20μAで、保証ドリフト、低温度サイクリング・ヒステリシス、優れた長期安定度などの特性を有しています。LT1034はダイナミック・インピーダンスが低いため、非安定化電源で使用するのに便利です。7Vリファレンスは、あまり要求が厳しくないアプリケーション用のサブサーフェス・ツェナー・デバイスです。
LT1034リファレンスは、温度ドリフト保証を必要とする、LM385またはLT1004の高性能バージョンとして使用できます。
アプリケーション
- 携帯計器
- 精密レギュレータ
- 校正器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 11
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1034BCZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BCZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034BIZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034CZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034CZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1034IZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1034IZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1034BCZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034BCZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034BIZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034BIZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034CZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034CZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034IZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034IZ-2.5#PBF | 製造中 | |
3 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1034BCZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034BCZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1034BIZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034BIZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1034CZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034CZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1034CS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1034CS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034CS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1034IS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1034IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1034IS8-2.5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
lt1034に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める