LMX331H
汎用、低電圧、シングル/デュアル/クワッド、TinyPack™コンパレータ
汎用、低電圧、TinyPackコンパレータ
製品の詳細
- +1.8V~+5.5Vの動作を保証
- 車載用温度範囲:-40℃~+125℃
- 低消費電流(VDD = +5.0Vにおいて、1コンパレータ当たり60µA)
- 入力コモンモード電圧範囲にグランドを含む
- オーバドライブ入力に対して位相反転なし
- 低出力飽和電圧:100mV
- 内部ヒステリシス:2mV (LMX331H/LMX393H/LMX339H)
- 省スペース、2.0mm x 2.1mm x 1.0mmの5ピンSC70パッケージ(LMX331/LMX331H)
LMX331/LMX393/LMX339シングル/デュアル/クワッドコンパレータは、LMV331/LMV393/LMV339のピンコンパチブル、ドロップイン置換品です。LMX331H/LMX393H/LMX339Hは、LMX331/LMX393/LMX339の性能に加えて、入力信号が低速の場合でも出力発振を回避し、ノイズ耐性をもたらす内部ヒステリシス機能を備えています。
LMX331/LMX393/LMX339シリーズの特長として、低電源電圧、小型パッケージ、および低コストが挙げられます。 LMX331は5ピンSC70/SOT23の両パッケージで、LMX393は8ピンµMAX®/小型SOT23の両パッケージで、LMX339は14ピンTSSOP/SOPの両パッケージで提供されます。これらのデバイスは、先端サブミクロンCMOS技術を駆使して製造されています。最新技術により設計されたLMX331/LMX393/LMX339は、市販のBiCMOSやバイポーラバージョンと比べて卓越した性能を発揮します。
LMX331/LMX393/LMX339は、電源電圧範囲と動作温度範囲の拡大、CMRRとPSRRの向上、応答時間特性の改善、RF耐性の向上、およびオフセット、出力飽和電圧、入力バイアス電流の低減など、優れた利点を備えています。
アプリケーション
- 車載用電子機器
- バッテリ駆動アプリケーション
- 汎用低電圧アプリケーション
- 汎用ポータブル機器
- モバイル通信
- ノートブックおよびPDA
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LMX331Hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める