LM129
製造中6.9V 高精度電圧リファレンス
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.83
Viewing:
製品の詳細
- 温度係数10ppm/°Cを保証
- 最大1Ω のダイナミック・インピーダンスを保証
- 最大20μV の広帯域ノイズを保証
- 広い動作電流範囲: 0.6mA~15mA
Most H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages from Linear Technology Are Now Obsolete
Download Complete Datasheet for Details
温度補償付き6.9Vツェナー・リファレンスLM129は、全温度範囲ならびに経時的に優れた安定性を保証し、低ダイナミック・インピーダンス、広い動作電流範囲を実現します。ツェナーの周囲に高利得のシャント・レギュレータを搭載することにより、ダイナミック・インピーダンスを低く抑えます。また、通常のツェナーに伴う表面ノイズ現象を排除する「埋め込みツェナー」設計を採用することにより、優れたノイズ性能を実現します。多様なアプリケーションに対応するため、LM129には複数の温度係数グレートと2つのパッケージ・スタイルがあります。20mA 正電流源アプリケーションを以下に示します。
Applications
- トランスデューサ
- A/D およびD/A コンバータ
- 較正標準
- 計測リファレンス
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LM129CDICE#MILDICE | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
lm129に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める