ADSP-SC58x/ADSP-2158x シリーズ
ADSP-SC58x/ADSP-2158x シリーズ
SHARC+コアとarm® コアのマルチコアSOC、高機能リアルタイム・オーディオと工業向けアプリケーションに26GFLOPSの性能を2Wで提供。
様々なリアルタイム・アプリケーション向けに最適な製品です。
- 自動車、コンシューマ、プロ用オーディオ
- 多軸モーター制御
- エネルギー供給システム
- その他信号処理負荷の過大なアプリケーション
Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
関連製品
|
![]() ファミリーの比較 |
特長と利点
BOMコストと基板面積を最適化するシングル・チップSOC
- デュアルのSHARC+コア(浮動小数点DSP)とarm® Cortex®-A5プロセッサを集積
- 6GFLOP、2.0GMACSの浮動小数点DSP性能(SHARC+ コア:2×500MHz)
- 内蔵FFT/iFFTアクセラレータは20GFLOP (SHARCコアの5倍以上の性能)(DMA時に5マイクロ秒で1024ポイントのcFFTを実行可能)
- 105°Cの環境に対応し、ヒートシンクの必要性を軽減します。またファンを不要にすることで製品の信頼性とロバスト性の向上に寄与
- FPUおよびNeon® DSP拡張命令をもつ業界標準のarm® Cortex®-A5(500MHz時900DMIPS)
- ギガビットEthernet(w/AVB)、MLB、USB、CAN、SDIO 、PCIeなどの多数の周辺機能を集積
- SHARCプロセッサの2倍の性能かつ使いやすいDSPコーディングはそのまま
-
SHARCコアとコード互換である新しいSHARC+コアは、倍精度浮動小数点演算をサポート。また、バイトアドレッシング、予測分岐もサポートし、L1 SRAMはキャッシュとしても使用可能
- SHARC+コアひとつあたり640KBの大容量オンチップL1 SRAM/キャッシュを内蔵。共有L2 SRAMは256KB、拡張されたDMA機能
- 最大2つのDDR3インターフェースをもつ高性能外部メモリ・インターフェース
- 8×フルSPORT(w/I2S)、SPDIF、サンプル・レート・コンバータなど、グルーレスDSPデジタル・オーディオ・インターフェース群
- Quad SPI、I2C、UARTなど豊富なシリアル・インターフェース
- 高速なリンクポートやPCIeインターフェースにより、スケーラブルなマルチデバイス環境をサポート
- IPの保護を実現する高速セキュア・ブートとセキュア・ネットワーク接続
さまざまなADSP-SC58x/ADSP-2158x製品群のバリエーション
- シングルまたはデュアルのSHARC+コア、arm® Cortex®-A5プロセッサあり/なし、そしてさまざまな周辺機能のオプション
- 2つの異なる19mm×19mm(0.8mmピッチ)のcspBGAパッケージからなるピン互換オプション
- ハイピンカウントのフル機能バージョン(529ボール)とコスト最適化のためのローピンカウント・オプション(349ボール)
- 最適化されたC/C++コンパイラ、DSPライブラリ、サンプル・プロジェクトを提供する統合開発環境CrossCore Embedded Studio(CCES)
- SHARC+コアとarm® Cortex®-A5コアの両方に搭載されたFreeRTOSリアルタイム・オペレーティング・システム、およびarm® Cortex®-A5上で実行されるHCC Embedded USBホスト、USBデバイス、およびファイル・システム・スタック
- 様々なリファレンス回路図とPCBデザインの詳細を提供するADSP-SC58x EZ-KIT-Lite開発評価用ボードのセット
- 高度なアプリケーションの作成、テスト、デバッグを支援する高速JTAGエミュレータ(ICE-1000/2000)
- Buildrootベースのディストリビューション
- Linuxベースのホスト上でCCESをインテグレート
- カーネルとアプリケーション両方のデバッグに対応
CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。このEclipse™ベースのIDEは、アナログ・デバイセズの成熟した最新世代のコード作成ツールを採用しており、C/C++およびアセンブリ言語の編集、コード作成、デバッグを円滑にわかりやすくサポー… 全文を表示..
CrossCore Embedded Studioは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。このEclipse™ベースのIDEは、アナログ・デバイセズの成熟した最新世代のコード作成ツールを採用しており、C/C++およびアセンブリ言語の編集、コード作成、デバッグを円滑にわかりやすくサポートします。
また、CrossCore Embedded Studioは、Blackfin開発者およびSHARC開発者に対し、ドライバ、サービス、アルゴリズム・ソフトウェア・モジュールについて高度に統合されたアドイン・サポートを提供します。そこには、オンチップおよびオフチップのペリフェラル、イーサネットおよびUSB用スタック、一般的なリアル・タイムのオペレーティング・システムやファイル・システムなどへのドライバ・サポートが含まれています。これによって、統合度の高いマルチコアの開発およびデバッグ・サポートを含む、使いやすい開発フレームワークがもたらされます。
CrossCore®サポート・コミュニティにアクセス CROSSCORE®ツールのサポート: |
対象となる製品
ADSP-SC596
Arm® Cortex®-A55を統合した1GHzのSHARC+ DSP
ADSP-SC598
Arm® Cortex®-A55を統合した最大1GHzのデュアルSHARC+ DSP
ADSP-21594
Up to 1 GHz Dual-SHARC+® DSP with 2x 640KB L1, 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21593
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP、2 x 640KB L1、2048KB共有L2 SRAM搭載、400ボールFCBGA
ADSP-SC594
最大1GHzのデュアルSHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
ADSP-SC592
1GHz SHARC+® DSP(Arm® Cortex®-A5を内蔵)
ADSP-21567
最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA
ADSP-21569
最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、400ボール CSP_BGA
ADSP-21566
400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、400ボールCSP_BGA
ADSP-21565
最大1GHzのSHARC+ DSP、640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP
ADSP-21563
最大800MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、512KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP
ADSP-21562
400MHzのSHARC+ DSP、640KB L1、256KB共有L2 SRAM搭載、120ピンLQFP_EP
ADSP-21160N
高性能32ビットSHARC DSP、100 MHz
ADSP-21161N
SHARCプロセッサ、32ビット、100MHz、低価格
ADSP-21362
High Performance 32-Bit Floating-Point SHARC Processor for Automotive Audio
ADSP-21363
SHARC、32ビット浮動小数点、汎用、高性能プロセッサ
ADSP-21364
32ビット浮動小数点、高性能SHARCプロセッサ、プロ用オーディオ向け
ADSP-21368
High-Performance 32-bit Floating-Point SHARC Processor for Professional Audio Applications
ADSP-21369
32ビット/40ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ
ADSP-21371
32ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ 自動車用オーディオ向け
ADSP-21375
32ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ
ADSP-21469
高性能な第4世代DSP
ADSP-21477
第4世代DSP、高性能
ADSP-21478
高性能な第4世代DSP
ADSP-21488
高性能第4世代DSP
ADSP-21489
高性能第4世代DSP
ADSP-21571
デュアルコア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、176-LQFP
ADSP-21573
デュアル・コア SHARC+ DSP(768 KB L1 付き)、1 MB 共有 L2、DDR、400 cspBGA
ADSP-21583
デュアル・コア SHARC+ DSP、DDR、349ボールcspBGA
ADSP-21584
デュアル・コア SHARC+ DSP、DDR、349ボールcspBGA
ADSP-21587
デュアル・コア SHARC+ DSP、デュアルDDR、529ボールcspBGA
ADSP-BF504
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットを備えた低価格Blackfin
ADSP-BF504F
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットと実行可能なフラッシュを備えたBlackfin
ADSP-BF506F
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セット、A/Dコンバータ、実行可能なフラッシュを備えたBlackfin
ADSP-BF512
民生機器接続機能内蔵の低消費電力Blackfin
ADSP-BF512F
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF514
民生機器接続機能内蔵の低消費電力Blackfin
ADSP-BF514F
Low Power Blackfin with Consumer Devices Connectivity
ADSP-BF516
高度な接続機能内蔵の低消費電力Blackfin
ADSP-BF516F
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF518
高度な接続機能内蔵の低消費電力Blackfin
ADSP-BF518F
Low Power Blackfin with Advanced Embedded Connectivity
ADSP-BF522C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF523
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals
ADSP-BF523C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF524
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Low Standby Power
ADSP-BF524C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF525
低消費電力で高度なペリフェラルを装備
ADSP-BF525C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF526
低消費電力で高度なペリフェラルを装備、低待機電力
ADSP-BF526C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF527
低消費電力で高度なペリフェラルを装備
ADSP-BF527C
Low Power Blackfin Processor with Advanced Peripherals and Embedded Stereo Audio CODEC
ADSP-BF532
16ビット固定小数点 400MHz 高性能 Blackfinプロセッサ
ADSP-BF533
Blackfinプロセッサ 高性能
ADSP-BF534
16ビット固定小数点 CANバス搭載 Blackfinプロセッサ 自動車/産業アプリケーション向け
ADSP-BF536
16ビット固定小数点 400Mhz ネットワーキング機能搭載 Blackfinプロセッサ
ADSP-BF537
16ビット固定小数点 600MHz ネットワーキング機能搭載 Blackfinプロセッサ
ADSP-BF539F
Blackfin Processor for Automotive Navigation, Entertainment and Audio Systems
ADSP-BF542
高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
ADSP-BF547
High Performance Convergent Multimedia Blackfin Processor
ADSP-BF549
高性能な統合マルチメディアBlackfinプロセッサ
ADSP-BF561
Blackfin、対称型マルチプロセッシング
ADSP-BF592
工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セットを内蔵した低価格Blackfin
ADSP-BF606
800MHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ
ADSP-BF607
1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ
ADSP-BF608
VGAサイズの画像解析をサポートする 1GHzまで対応のBlackfin デュアル・コア・プロセッサ
ADSP-BF609
HDサイズの画像解析をサポートする1GHzまで対応のBlackfin デュアル・コア・プロセッサ
ADSP-BF701
Blackfin+ 組み込みプロセッサ、200MHz、低消費電力、128 K バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース
ADSP-BF703
Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz 、低消費電力、256 K バイト L2 SRAM 搭載& DDR2/LPDDR インターフェース
ADSP-BF705
Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、低消費電力、512 K バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース
ADSP-BF706
1MバイトのL2 SRAMを備えた低消費電力400MHz Blackfin+組み込みプロセッサ
ADSP-BF707
Blackfin+ 組み込みプロセッサ、400MHz、 低消費電力、1 M バイト L2 SRAM 搭載 & DDR2/LPDDR インターフェース
ADSP-SC570
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1 MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP
ADSP-SC571
デュアルコア SHARC+(768KB L1 付き)、arm® Cortex-A5、1MB 共有 L2、10/100 イーサネット、176-LQFP
ADSP-SC572
シングルコア SHARC+(384 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA
ADSP-SC573
デュアル・コア SHARC+(768 KB L1 付き)、ARM Cortex-A5、1 MB 共有 L2、DDR、ギガビット・イーサネット、USB、SDIO、400 cspBGA
ADSP-SC582
シングル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、DDR、イーサネット、USB、349ボールcspBGA
ADSP-SC584
デュアル・コアSHARC+とArm Cortex-A5 SOC、DDR、イーサネット、USB、349ボールcspBGA
ADSP-SC587
デュアル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、デュアルDDR、2xイーサネット、2xUSB、SDIO、529ボールcspBGA
ADSP-SC589
デュアル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、デュアルDDR、2xイーサネット、2xUSB、PCIe、529ボールcspBGA
ADuCM3027
ARM Cortex-M3 MCU、超低消費電力、パワー・マネージメントと128 KB組込みフラッシュ・メモリ内蔵
ADuCM3029
ARM Cortex-M3 MCU、超低消費電力、パワー・マネージメントと256 KB組込みフラッシュ・メモリ内蔵
ADuCM4050
パワー・マネージメントを統合した超低消費電力 ARM Cortex-M4F MCU
ADSP-21561
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 1536 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21560
800 MHz SHARC+ DSP with 1024 KB Shared L2 SRAM
ADSP-21564
Up to 1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21835
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP
ADSP-SC834
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-SC835
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP w/ Integrated Arm® Cortex®-M33
ADSP-21568
1 GHz SHARC+ DSP with 2048KB Shared L2 SRAM
ADSP-21834
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-21836
Up to 800 MHz SHARC®-FX DSP
ADSP-21837
Up to 1 GHz SHARC®-FX DSP
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- ホームシアターとゲームのソリューション
- ユニファイド コミュニケーション (UC) と ProAV
Linux Add-In for ADSP-SC5xx

ADSP-SC5xx向けLinuxアドインは、アナログ・デバイセズの世界トップクラスの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioと組み合わせた、オープンで柔軟なLinuxの世界を提供します。
ADSP-SC5xx向けのLinuxアドインには事前に構築されたイメージが用意されているため、ユーザは高度に構成されたブートローダ、カーネル、ファイルシステムをADSP-… 全文を表示..
ADSP-SC5xx向けLinuxアドインは、アナログ・デバイセズの世界トップクラスの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioと組み合わせた、オープンで柔軟なLinuxの世界を提供します。
ADSP-SC5xx向けのLinuxアドインには事前に構築されたイメージが用意されているため、ユーザは高度に構成されたブートローダ、カーネル、ファイルシステムをADSP-SC589、ADSP-SC584およびADSP-SC573 EZ-Kitに容易に展開でき、EZ-kitで使用可能なペリフェラルにアプリケーション・レベルでアクセスすることができます。サポート対象のドライバは、USB、SPORT、I2C, Link Port、SPDIF、CAN、SD Card、Ethernetなどです。カーネルとファイルシステムのソースも提供されるため、ユーザの開発したハードウェアに合わせて容易に再構成できます。
元に戻す..アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOS

FreeRTOSは、Real Time Engineers Ltdが提供する無償のスケーラブルなリアルタイム・オペレーティング・システムです。この製品によって、アナログ・デバイセズのADSP-BF7xx、ADSP-215xx、ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5およびSHARC+コア)プロセッサ・ファミリに対するサポートがFreeRTOS製品にも付加されます。
FreeRTOSは組み込… 全文を表示..
FreeRTOSは、Real Time Engineers Ltdが提供する無償のスケーラブルなリアルタイム・オペレーティング・システムです。この製品によって、アナログ・デバイセズのADSP-BF7xx、ADSP-215xx、ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5およびSHARC+コア)プロセッサ・ファミリに対するサポートがFreeRTOS製品にも付加されます。
FreeRTOSは組み込みシステム用に開発された、メモリ消費の少ないオペレーティング・システムです。タイマー、イベント、ミューテックス、セマフォ・タスク、セマフォなどの多くの一般的なオペレーティング・システム・コンセプトをサポートします。これらはすべて動的または静的に作成できます。プリエンプティブまたは協調型に設定できるスケジューラがあり、オプションでタイム・スライシング機能が付属しています。
FreeRTOSは使用料が無料で、GPLライセンス不要で提供されています。
アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOSは、CrossCore Embedded Studioの開発環境でサポートされています。
アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOSには、ADSP-BF7xx、ADSP-215xx、ADSP-SC5xx(ARM Cortex-A5およびSHARC+コア)プロセッサ・ファミリをサポートするFreeRTOSコンテンツが追加されています。アナログ・デバイセズのプロセッサ向けFreeRTOSは、FreeRTOS製品の最上位にインストールされ、サポート対象ファミリの評価用ボードのための、すぐに使えるデモ例を備えています。
元に戻す..HCC Embedded TCP/IPスタック

革新的な設計アプローチにより、きわめて高いデータ転送レートが最小のシステム・リソース条件で実現されました。テストの結果、代表的なアプリケーション・シナリオで、パケット処理は比較対象とした組み込みスタックに比べ最大で4倍高速で、使用したROMは約14kBでした(LPC2468 MCUを使用した測定に基づく)。
RAM条件はアプリケーションのニーズによって大きく異なりますが、代表値としてはわずか12… 全文を表示..
革新的な設計アプローチにより、きわめて高いデータ転送レートが最小のシステム・リソース条件で実現されました。テストの結果、代表的なアプリケーション・シナリオで、パケット処理は比較対象とした組み込みスタックに比べ最大で4倍高速で、使用したROMは約14kBでした(LPC2468 MCUを使用した測定に基づく)。
RAM条件はアプリケーションのニーズによって大きく異なりますが、代表値としてはわずか12kBです。最小構成のUDPアプリケーションでは、ROMの使用量を5kB未満、RAMの使用量を数百バイト(およびネットワーク・バッファ)とすることが可能です。
詳細についてはHCC Embedded Networkingのページを参照してください。
元に戻す..HCC Embedded USBデバイスおよびホスト・スタック

このUSBホスト・スタックはスケーラブルです。多くのホスト・クラス・ドライバが含まれており、これにより組み込みホストは、メモリ、プリンタ、オーディオ・デバイス、ジョイスティック、仮想シリアル・ポート、ネットワーク・インターフェースなど、様々なUSBデバイスを制御できます。EHCI、OHCI、非標準の各USBホスト・コントローラに対応できます。
USBデバイス・スタックを使用することで、開発者は組み… 全文を表示..
このUSBホスト・スタックはスケーラブルです。多くのホスト・クラス・ドライバが含まれており、これにより組み込みホストは、メモリ、プリンタ、オーディオ・デバイス、ジョイスティック、仮想シリアル・ポート、ネットワーク・インターフェースなど、様々なUSBデバイスを制御できます。EHCI、OHCI、非標準の各USBホスト・コントローラに対応できます。
USBデバイス・スタックを使用することで、開発者は組み込みデバイスにUSBデバイスの機能を統合することができます。USBデバイス・スタックには多くのデバイス・クラス・ドライバがあり、メモリ、仮想シリアル・ポート、ジョイスティック、オーディオ・システム、またはネットワーク・カードなど、デバイスに複数の機能をもたらします。HCCは多くのUSBデバイス・コントローラを提供しています。
また、HCC Embeddedは、必要な機能をすべて備えたソフトウェアOTGスタックも提供しており、2つの接続デバイス間でどちらがホストとして動作するかを決定できるよう、SRPプロトコルやHNPプロトコルをサポートしています。
詳細については、HCC Embedded USBの概要ページを参照してください。
元に戻す..HCC EmbeddedのFATファイル・システム

HCC EmbeddedのFATは、セクタベース・メディアのどのタイプともインターフェースできます。通常、これは、SD/MMCカード、コンパクト・フラッシュ・カード、USBメモリなどですが、論理セクタのアレイとして配列された任意のデバイスであっても構いません。
詳細については、HCC Embedded FATのページを参照してください。
SHARC Audio Module

SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。
SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセ… 全文を表示..
SHARC ®オーディオ・モジュールは、プロジェクトのプロトタイピング、エフェクトプロセッサ、マルチチャンネルオーディオシステム、MIDIシンセサイザー、その他多くの DSP ベースのオーディオ・プロジェクトを含むオーディオ・アプリケーションの開発と展開を可能にする、拡張可能なハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームです。
SHARC オーディオモジュールの中心となるのは、 アナログ・デバイセズの ADSP-SC589 SHARC プロセッサです。これは、デュアル SHARC + DSP コアと ARM コアを組み込んだ オーディオ処理用の優れたエンジンです。SHARC に付随するのは、オーディオ・プロジェクト開発に理想的に適した、専門家によって選ばれた周辺機器のグループです。
SHARC オーディオ・モジュールは自己完結型製品として使用できますが、カスタム拡張向けに設計されています。アナログ・デバイセズでは拡張ボード(“フィン”と呼ばれます)を開発しています。このシリーズの最初の製品は、メインの SHARC オーディオ・モジュールに直接差し込むオーディオ・プロジェクト・フィンです。
さらに、一流の開発者やボード設計者が、SHARC オーディオ モジュール プラットフォームを拡張するためのさまざまなソフトウェアおよびハードウェア・プラットフォームを提供しています。ボードのすべての主要機能および GPIO に 2 つのマルチピン・コネクタを介してアクセスできるため、独自のエキスパンダを簡単に設計、および構築できます。これらのコネクタに関する技術文書は、SHARC オーディオ・モジュール・ハードウェア・リファレンス・マニュアルにあります。
このボードは CrossCore® Embedded Studio(CCES)開発ツールと組み合わせて使用するように設計されています。開発環境は、高度なアプリケーションのコード開発とデバッグを容易にします。
従来の C および C ++ 開発に加えて、SHARC オーディオ・モジュールは、リアルタイム・オーディオ信号処理および合成用に特に設計された、オープンソースの機能的プログラミング言語である Faust(Functional Audio Stream)をサポートしています。Faust は、信号処理アプリケーション用の C ++ や、他のターゲット言語を生成します。Faust ライブラリは、DSP アルゴリズムの作成に使用できる豊富なオーディオ DSP オブジェクトを提供します。Faust を使えば、SHARC オーディオ・モジュール・プラットフォームの計算能力を利用して、大規模なアルゴリズムを素早く作成することが可能です。
元に戻す..対象となる製品
LT8609
LT8609A
LT8609B
42V、3A同期降圧レギュレータ(2.5µA静止電流を使用)
ADM6315
電源監視用IC:4ピンSOT-143、2.5~5V、100mVステップ
ADP1752
ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、800mA、低入力電圧
ADP5054
クワッド降圧レギュレータ統合化電源ソリューション
ADP7104
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ
ADSP-SC589
デュアル・コアSHARC+とARM Cortex-A5 SOC、デュアルDDR、2xイーサネット、2xUSB、PCIe、529ボールcspBGA
ADAU1761
オーディオ・コーデック、SigmaDSP®、ステレオ、低消費、96kHz、24ビット、PLL内蔵
アプリケーション
コンスーマ用技術ソリューション
- スマート・ホーム・ソリューション
- ヒアラブルおよびウェアラブル・ソリューション
- ユニファイド コミュニケーション (UC) と ProAV
オートモーティブ・ソリューション
- 電気自動車パワートレイン・ソリューション
- テレマティクス、eCalls、ネットワーキングソリューション
- プレミアム・オーディオ・アンプソリューション
- ヘッドユニットとコックピットECUソリューション
インテリジェント・ビル・ソリューション
- 監視カメラ・ソリューション
ヘルスケア・ソリューション
- ポイント・オブ・ケア(PoC)診断ソリューション
- 体外診断ソリューション
- CT-イメージング
- デジタル X 線
- 医療用超音波
- ヘルスケア用治療装置ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- ミリ波イメージング/センシング
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
計装および測定ソリューション
- プロトコル・アナライザソリューション
- データ・アクイジション・ソリューション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
エネルギー・ソリューション
- 送電および配電ソリューション
産業オートメーション
- プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)&分散型制御システム(DCS)
- 予知保全ソリューション