HMC969
製造中止1ワット・パワーアンプ、40~43.5GHz
Viewing:
製品の詳細
- 飽和出力電力:+31dBm @ 15% PAE
- 出力IP3:+38dBm
- 高ゲイン:22dB
- DC電源:+6V @ 900mA
- 外部マッチング不要
- ダイ・サイズ:2.77×2.32×0.1mm
HMC969は、40~43.5GHzで動作する4段構成のGaAs pHEMT MMIC 1ワット・パワーアンプです。+6V電源を使用し、22dBのゲイン、+31dBmの飽和出力、15%のPAEを実現します。38dBmという非常に良好なIP3性能により、防衛および宇宙、あるいはポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線などのリニア・アプリケーションに最適です。データはすべて、直径0.025mm(1mil)、長さ0.31mm(12mil)の(2本の)ワイヤボンドで50Ω試験装置にチップを接続して取得しました。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSAT & SATCOM
- 防衛および宇宙
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。