HMC950

製造中止

4 Watt Power Amplifier Chip, 12 - 16 GHz

製品の詳細

  • Saturated Output Power:
    +37 dBm @ 23% PAE
  • High Output IP3: +44.5 dBm
  • High Gain: 28 dB
  • DC Supply: +7V @ 2400 mA
  • No External Matching Required 
  • Die Size: 3.23 x 3.45 x 0.1 mm

HMC950
4 Watt Power Amplifier Chip, 12 - 16 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション