HMC921

製造中止

GaAs HBT MMIC 2 Watt Power Amplifier, 0.4 - 2.7 GHz

製品の詳細

  • High Output IP 3: +48 dBm
  • High Output P1dB: +33 dBm
  • High Gain: 16 dB @ 900 MHz
  • Single Supply: +5V
  • 32% PAE @ +33 dBm Pout
  • Adjustable Bias Current
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
HMC921
GaAs HBT MMIC 2 Watt Power Amplifier, 0.4 - 2.7 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

評価用キット

eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション

製品詳細

AD-PZSDR2400TDD-EBは、AD9361と連動する設計の2.4GHz TDDアナログ・モジュールです。AD9361は、3Gおよび4G基地局や試験装置のアプリケーション、ソフトウェア定義無線などのRFアプリケーションに使用することが意図された高性能の高集積化RFトランシーバーです。AD-PZSDR2400TDD-EBは、愛情をこめて最初の「RFパーソナリティ・カード」と呼ばれています。ADRV1CRR-FMCキャリア・カードに差し込まれます。35mm U.FL同軸ケーブルは、このカードをADRV9361-Z7035 SDR SOMに接続し、AD9361の送受信入力にアクセスできるようにします。カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、wikiページを参照してください。


AD-PZSDR2400TDD-EBの目的は、AD9361の送受信信号を調整するためのパスをユーザに示すことです。TXまたはRXパスは、FPGAと付属のソフトウェアによって制御される200MHz~2.7GHzのSPDTスイッチHMC546によって実現されます。送信パスは、2.4GHzフィルタ、ハーフ・ワット・ドライバ・アンプADL5324、および2ワット・パワー・アンプHMC921で構成されています。受信パスは、同じ2.4GHzフィルタと低損失LNA HMC669で構成されています。

AD-PZSDR2400TDD-EB
2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション

最新のディスカッション

最近表示した製品