HMC914
最終販売リミット・アンプ、12.5Gbps、SMT、信号喪失検出機能内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 最大12.5Gbpsのデータレートに対応
- 差動小信号ゲイン:32dB
- プログラマブル信号喪失検出(LOS)
- 自動出力ディスエーブル・モード
- 調整可能な差動飽和O/P電圧スイング:最大750mV
- 内蔵DCオフセット補正
- 受信信号強度指示(RSSI)出力
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC914LP4Eは、最大12.5Gbpsのデータ伝送速度に対応するリミット・アンプです。このアンプは広範な入力電圧レベルで使用でき、一定レベルの差動出力スイングを提供します。信号喪失(LOS)指示出力があり、その入力信号しきい値レベルはLOSTHピンを使って調整できます。また、出力レベル制御ピンVACによって損失補償や出力信号レベルを最適化できます。差動出力信号スイングは最大750mVp-pまで調整可能です。DCオフセット補償機能も内蔵しています。HMC914LP4Eは、入力信号振幅に比例したアナログRSSI電圧を出力します。
すべてのシングルエンド入力信号は50Ωで+3.3Vにオンチップ終端され、ACまたはDCカップルされます。出力は、差動またはシングルエンドの動作が可能です。HMC914LP4Eは+3.3VのDC単電源で動作し、プラスチック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET/SDHベースの送信システム
- OC-192光ファイバ・モジュール
- 10ギガビットEthernet
- 8×および10×ファイバ・チャンネル
- 広帯域RFゲイン・ブロック
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC914LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC914LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC914LP4E | 最終販売 | |
HMC914LP4ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC914LP4E | 最終販売 | |
HMC914LP4ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。