HMC871
新規設計に推奨EA光学変調器ドライバ、SMT、DC~20GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 5V~8Vの広い電源範囲
- 最大4Vp-pまで調整可能な出力振幅
- 低いRMSジッタ、<300fs
- 低DC消費電力:0.25W(Vout = 2.5Vp-p、Vdd = 5V時)
- クロスポイント調整
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC871LC5は、GaAs MMIC pHEMT使用の分布型ドライバ・アンプです。リードレス5×5mm表面実装パッケージを採用しています。このアンプはDC~20GHzの範囲で動作し、ゲインは15dBです。出力スイング・クロスポイントは調整可能で、飽和出力スイングは4Vp-pです。0.5dBという優れたゲイン平坦性があり、10Gbps動作時のRMSジッタの寄与はわずか300fsです。
HMC871LC5をVSRおよびギガビットEthernetの設計に使用すれば、スケーラブルな消費電力によってさまざまな出力ドライブ要件に対応することができます(Vout = 2.5Vp-pで0.25W未満、Vout = 4Vp-pで0.6W未満)。+5V~+8Vという非常に広い電源(Vdd)動作範囲があり、I/Oは内部で50Ωにマッチングされています。
アプリケーション
- SONET OC-192 & SDH STM-64送信システム
- 10GbEトランスミッタ
- 10Gbps VSRモジュール
- 40Gbps DQPSKモジュール用プリドライバ
- 試験&測定装置用広帯域ゲイン・ブロック
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC871LC5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC871LC5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC871LC5TR-R5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。