HMC817

製造中止

Dual Channel Low Noise Amplifier, 550 - 1200 MHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 0.5 dB
  • Gain: 16 dB
  • Output IP3: +37 dBm
  • Single Supply: +3V to +5V
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm²

HMC817
Dual Channel Low Noise Amplifier, 550 - 1200 MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション