HMC719

製造中止

Low Noise Amplifier SMT, 1.3 - 2.9 GHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 1 dB
  • Gain: 34 dB
  • Output IP3: +39 dBm
  • Single Supply: +3V to +5V
  • 50 Ω Matched Input/Output
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 9 mm²

推奨代替製品

HMC639 新規設計に推奨

高IP3、低ノイズ・アンプ、0.2~4.0GHz

HMC719
Low Noise Amplifier SMT, 1.3 - 2.9 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC639 新規設計に推奨 高IP3、低ノイズ・アンプ、0.2~4.0GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC719LP4
HMC719LP4 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品