HMC669

製造中止

LNA with Failsafe Bypass Mode SMT, 1700 - 2200 MHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 1.4 dB
  • Output IP3: +29 dBm
  • Gain: 17 dB
  • Failsafe Operation: Bypass is
    enabled when LNA is unpowered
  • Single Supply: +3V or +5V
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
HMC669
LNA with Failsafe Bypass Mode SMT, 1700 - 2200 MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
AD-PZSDR2400TDD-EB

2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション

製品詳細

AD-PZSDR2400TDD-EBは、AD9361と連動する設計の2.4GHz TDDアナログ・モジュールです。AD9361は、3Gおよび4G基地局や試験装置のアプリケーション、ソフトウェア定義無線などのRFアプリケーションに使用することが意図された高性能の高集積化RFトランシーバーです。AD-PZSDR2400TDD-EBは、愛情をこめて最初の「RFパーソナリティ・カード」と呼ばれています。ADRV1CRR-FMCキャリア・カードに差し込まれます。35mm U.FL同軸ケーブルは、このカードをADRV9361-Z7035 SDR SOMに接続し、AD9361の送受信入力にアクセスできるようにします。カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、wikiページを参照してください。


AD-PZSDR2400TDD-EBの目的は、AD9361の送受信信号を調整するためのパスをユーザに示すことです。TXまたはRXパスは、FPGAと付属のソフトウェアによって制御される200MHz~2.7GHzのSPDTスイッチHMC546によって実現されます。送信パスは、2.4GHzフィルタ、ハーフ・ワット・ドライバ・アンプADL5324、および2ワット・パワー・アンプHMC921で構成されています。受信パスは、同じ2.4GHzフィルタと低損失LNA HMC669で構成されています。

AD-PZSDR2400TDD-EB
2チャンネル、2400MHz TDDアプリケーション
EVAL-HMC669LP3
HMC669LP3 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品