HMC668

製造中止

LNA with Failsafe Bypass Mode SMT, 700 - 1200 MHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 0.9 dB
  • Output IP3: +33 dBm
  • Gain: 16 dB
  • Failsafe Operation: Bypass is Enabled when LNA is Unpowered
  • Single Supply: +3V or +5V
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
HMC668
LNA with Failsafe Bypass Mode SMT, 700 - 1200 MHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品