HMC605

製造中止

Low Noise Amplifier with Bypass SMT, 2.3 - 2.7 GHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 1 dB
  • Output IP3: +31 dBm
  • Gain: 20 dB
  • Supply Voltage: +5V @ 74mA
  • 50 Ohm Matched Output
HMC605
Low Noise Amplifier with Bypass SMT, 2.3 - 2.7 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC605LP3
HMC605LP3 Evaluation Board

最新のディスカッション