HMC593

製造中止

Low Noise Amplifier with Bypass SMT, 3.3 - 3.8 GHz

製品の詳細

  • Noise Figure: 1.2 dB
  • Output IP3: +29 dBm
  • Gain: 19 dB
  • Low Loss LNA Bypass Path
  • Supply Voltage: +5V @ 40mA
  • 50 Ohm Matched Output

推奨代替製品

HMC753 新規設計に推奨

低ノイズ・アンプSMT、1~11GHz

HMC593
Low Noise Amplifier with Bypass SMT, 3.3 - 3.8 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC753 新規設計に推奨 低ノイズ・アンプSMT、1~11GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品