HMC308

製造中止

General Purpose 100mW Amplifier SMT, 0.8 - 3.8 GHz

製品の詳細

  • Gain: 18 dB
  • P1dB Output Power: +17 dBm@ +5V
  • Single Supply: +3V or +5V
  • No External Components
  • Integrated DC Blocks
  • Ultra Small Package: SOT26

推奨代替製品

HMC639 新規設計に推奨

高IP3、低ノイズ・アンプ、0.2~4.0GHz

HMC308
General Purpose 100mW Amplifier SMT, 0.8 - 3.8 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC639 新規設計に推奨 高IP3、低ノイズ・アンプ、0.2~4.0GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品