HMC1027
製造中止
14.2 Gbps、13 x 13 非同期クロスポイント・スイッチ、イコライゼーションおよびディエンファシス機能付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- DC ~ 14.2 Gbps のデータ・レートに対応
- プロトコルとデータ・レートに依存しない
- マルチキャストおよびブロードキャストで完全非ブロッキング
- 優れたクロストーク耐性: >35 dB
- 入力と出力の両方のチャンネルでデータ反転
- 出力スケルチ・モード
- 低遅延: <380 ps
- プログラマブル入力イコライゼーション: 最大 20 dB
- ショート・リンクのためのイコライゼーション・バイパス・モード
- プログラマブル出力振幅制御: 400 mV ~ 800 mV
HMC1027 は、最大 14.2 Gbps のデータ・レートで動作する、超低消費電力で高性能のフル・プログラマブル非同期 13 x 13 クロスポイント・スイッチです。HMC1027 は、プログラマブル入力イコライザ、13 x 13 スイッチ、ディエンファシスを備えたプログラマブル出力ドライバで構成されています。13 x 13 スイッチは完全非ブロッキング・タイプで、任意の入力を任意の出力や出力の任意の組み合わせに転送するか、または全ての出力にブロードキャストすることができます。HMC1027 は、種々の伝送媒体やチャンネル長に起因する符号間干渉(ISI)による信号劣化を補償するため、全ての入力チャンネルと出力チャンネルで、受信イコライゼーション(EQ)と送信ディエンファシス(DE)の両方を行います。入力イコライザをバイパスして短いリンクにし、総消費電力をさらに低減することができます。13 番目のチャンネルはその他の 12 チャンネルと同一で、13 番目のチャンネルとして使用するか、または試作段階のデバッグのための信号の注入やモニタに使用することができます。
HMC1027 の全ての高速差動入出力は電流モード・ロジック(CML)で、1.8 V または 2.5 V の正電源に 50 Ω で内部終端されており、DC 結合または AC 結合することができます。HMC1027 の入出力は、差動またはシングルエンドで動作することができます。低消費電力で高性能かつ多機能な HMC1027 は、169 ピンでボール・ピッチが 1 mm の 14 mm x 14 mm BGA パッケージを採用しています。このデバイスは 2.5 V のコア電源を使用しますが、 I/O を 1.8 V 電源で動作させて、チャンネルあたりの消費電力を 100 mV 未満に低減することができます。HMC1027 は、-40℃ ~ 85℃ のケース温度範囲で動作します。
アプリケーション
- SONET OC192、10Gb#、8/16G FC、10G QDR、14G FDR IB に対応
- バックプレーンおよびラインカードの信号処理および分配
- 光伝送の切替えおよび保護
- 冗長スイッチング
- ビデオ・ブロードキャスト
- FPGA インターフェース
- 広帯域試験および計測装置
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
データシートに関する追加・詳細情報は RFMG-hsl@analog.com へ英語でお問い合わせください。
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1027BG | BALL GRID ARRAY |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
HMC1027BG | 最終販売 |