HMC1014

製造中止

GaAs pHEMT MMIC 0.5 Watt Power Amplifier, 33.5 - 46.5 GHz

製品の詳細

  • P1dB Output Power: +24.5 dBm
  • Psat Output Power: +27.5 dBm
  • High Gain: 21 dB
  • Output IP3: +35 dBm
  • Supply Voltage: Vdd = +6V @ 500 mA
  • 50 Ohm Matched Input/Output
  • Die Size: 2.76 x 1.6 x 0.1 mm
HMC1014
GaAs pHEMT MMIC 0.5 Watt Power Amplifier, 33.5 - 46.5 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション