DS89C420
超高速マイクロコントローラ
Viewing:
製品の詳細
- 80C52コンパチブル
- 8051のピンと命令セットに互換
- 4個の双方向I/Oポート
- 3個の16ビットタイマカウンタ
- 256バイトスクラッチパッドRAM
- 内蔵メモリ
- 16kBフラッシュメモリ
- シリアルポートによる、システム内プログラム可能
- MOVX用1kB SRAM
- 使用ROMサイズ
- 内部プログラムメモリサイズを0k~16kから選択
- 外部メモリマップ全体にアクセス可能
- ソフトウェアによりダイナミックに調整可能
- 高速アーキテクチャ
- 1クロック/マシンサイクル
- DC~33MHz動作
- 30nsの1サイクル命令
- オプションの、周辺装置に高速/低速にアクセスする可変長MOVX
- 自動インクリメント/デクリメントとトグル選択によるデュアルデータポインタ
- 4つのページモードをサポート
- 電源管理モード
- プログラマブルクロック分周器
- 自動ソフトウェア/ハードウェア終了
- 2個のフルデュープレクスシリアルポート
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 13の割込みソース(6個は外部)
- 5レベルの割込み優先順位
- 電源障害リセット
- 早期の電源障害警報割込み
DS89C420は、マキシムの超高速フラッシュマイクロコントローラの製品ラインファミリの最初の製品でした。再設計されたプロセッサコアを特長としており、同じ水晶速度に対して当初のものに比べ最大12倍の高速であらゆる8051命令(命令タイプによる)を実行しました。標準アプリケーションでは、同じコードと水晶を使って10倍の改善が得られました。33MHzの最大水晶速度で、毎秒最大3,300万命令(MIPS)の実行速度でした。
DS89C420は入手不可能となっています。おおよそ同じ値段でインアプリケーションプログラミング機能を提供する点を除き同じデバイスであるDS89C430に代替されています。DS89C420に関心のあるエンジニアは上記の表の対応するDS89C430デバイスを注文してください。
アプリケーション
- 電気器具(洗濯機、電子レンジ等)
- 車載用試験装置
- ビルエネルギー制御および管理
- 民生用エレクトロニクス
- データロギング
- ゲーム機器
- 産業用制御およびオートメーション
- 磁気ストライプ
- モータ制御
- プログラマブルロジックコントローラ
- リーダ/スキャナ
- セキュリティおよびドアアクセス制御
- 電話
- 無停電電源
- 販売機
ドキュメント
信頼性データ 1
最新のディスカッション
ds89c420に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める