DS80CH11

システムエネルギーマネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • High speed 80C32 compatible core:
    • High performance 4 clocks/machine cycles (8032 = 12)
    • Low Power: typically 1/3 power for equivalent 8032 throughput
    • Maximum clock speed up to 25MHz at 5.0V
    • Ultra-low stop mode power (typ. 1uA) "IDLE" mode (typ. 10mA)
    • Multiple wake-up sources from STOP including key scan, 2-wire, host I/F, or external interrupt
    • Three 16-bit timers, 1 serial port
    • 256-byte scratchpad
    • 256 bytes MOVX RAM
  • Keyboard Control:
    • Replaces 8042 and key scan microcontroller
    • 2 Parallel I/O ports for key scan outputs
    • One interrupt-driven 8-bit input port to initiate key-scan sequence
  • Input/Output:
    • Total of eleven 8-bit I/O ports; all pins can individually programmed to serve as general purpose digital input/output.
    • 8-bit port supports one or more special functions:
      • Port 0, 2, 3: external program/data memory interface
      • Port 1, 3: UART, 2-Wire serial, timers, external interrupt I/O.
      • Port 4, 8, 9: Key scan input/output
      • Port 5: A/D inputs
      • Port 6: PWM Outputs
      • Port 7: activity monitor, LED control
      • Port 10: GPIO
  • Analog input/output:
    • Eight-channel, 10-bit A/D with power down mode supports charging NiMH rechargeable cells
    • 4-channel, 8-bit PWM supports LCD brightness and contrast control
  • 2-Wire bi-directional serial buses
    • Master/slave multi-drop operation
    • Manages on-board slaves or external I/O devices
  • Power Control
    • Generates system power on reset
    • Programmable power down pin states
DS80CH11
システムエネルギーマネージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

DS80CH11に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める