DS80C410
イーサネットおよびCAN付きネットワークマイクロコントローラ
製品の詳細
- 高性能アーキテクチャ
- 8051の1命令サイクル:54ns
- クロックレート:DC~75MHz
- フラットアドレス空間:16MB
- 自動インクリメント/デクリメントおよび選択加速データ移動機能を備えた4個のデータポインタ
- 16/32ビット数学演算アクセラレータ
- 多層型ネットワーキングとI/O
- 10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)
- オプションのCAN 2.0Bコントローラ
- 1-Wireネットコントローラ
- 3個のフルデュープレクスハードウェアシリアルポート
- 最高8個の双方向8ビットポート(64端子のデジタルI/O)
- 信頼性の高いROMファームウェア
- DHCPとTFTPを使用してEthernet経由のネットワークブートをサポート
- アプリケーションからアクセス可能な完全TCP/IPネットワークスタック
- IPv4およびIPv6をサポート
- UDP、TCP、DHCP、ICMP、IGMPを実行
- プリエンプティブな優先権ベースのタスクスケジューラ
- MACアドレスはオプションでIEEE登録されたDS2502-E48から取得可能
- 10/100 Ethernet MAC
- 柔軟性の高いIEEE 802.3 MII (10/100Mbps)およびENDEC (10Mbps)インタフェースによってPHYの選択が可能
- 低電力動作:Magic Packet®およびウェイクアップフレーム検出機能を備えた超低電力スリープモード
- バッファ制御ユニット付き8kBオンチップTx/RxパケットデータメモリによってCPU負荷を軽減
- フロー制御を備えたハーフ/フルデュープレクス動作
- VLANをサポートするマルチキャスト/ブロードキャストアドレスフィルタリング
「主な特長」の続きはフルデータシートの34ページ目に記載されています。
ネットワークマイクロコントローラDS80C410/DS80C411は、8051デバイスとしては最高の集積度を実現しています。ペリフェラルには、10/100 Ethernet MAC、3つのシリアルポート、オプションのCAN 2.0Bコントローラ、1-Wire®マスタ、および64個のI/O端子などがあります。また、DS80C410とDS80C411には、ユーザアプリケーションストレージおよびネットワークスタック用に64KBのSRAMが内蔵されています。
ネットワークへのアクセスを可能にするため、アプリケーションからアクセス可能な完全なTCP IPv4/6ネットワークスタックおよびOSがROMで提供されています。ネットワークスタックは最高32の同時TCP接続をサポートし、Ethernet MACを通じて最大5Mbpsの転送が可能です。その最高システムクロック周波数は75MHzであるため、最小命令サイクル時間は54nsとなります。大きなプログラムまたはデータメモリ領域へのアクセスは、最大16MBの連続メモリをサポートする24ビットアドレス指定方式によって簡略化されます。
マイクロコントローラとメモリ間のデータ転送を高速化するため、DS80C410およびDS80C411では4つのデータポインタを使用します。各ポインタは、特定のデータポインタに関連する命令が実行されると、自動的にインクリメントまたはデクリメントするように設定することができます。高速シフト、正規化、蓄積の各機能、および32ビット/16ビットの乗除算演算は、DS80C410/DS80C411のハードウェア数学演算アクセラレータによって最適化されます。
高速マイクロコントローラのユーザガイドおよび高速マイクロコントローラのユーザガイド:ネットワークマイクロコントローラ用補足資料(English only)をこのデータシートと併せてご使用ください。両ガイドのダウンロードURL:japan.maximintegrated.com/user_guides
比較表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アプリケーション
- データコンバータ(シリアルからイーサネット、CANからイーサネット)
- 環境監視
- ホーム/オフィスオートメーション
- 産業用制御およびオートメーション
- ネットワークセンサー
- 遠隔データ収集
- トランザクション/支払機
- 販売機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS80C400 | ネットワークマイクロコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
ds80c410に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める