DS4302
3つのデジタル出力、2線式、5ビットDAC
Viewing:
製品の詳細
- SOパッケージは、MPS1251およびMPS1252のドロップイン置換え製品
- 単一5ビットDAC (32ステップ)
- 0V~2Vおよび0V~1.9Vバージョン
- 3つのプログラマブルなディジタル出力
- SMBus対応シリアルインタフェース
- 電源電圧範囲:4.5V~5.5V
- 8ピンSOおよび8ピンµSOPパッケージ
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS4302は、3つのプログラマブルなディジタル出力を備えた5ビットディジタル-アナログコンバータ(DAC)です。DS4302は、2線式、SMBus™対応シリアルインタフェースを通じて通信します。小型8ピンµSOPパッケージは、スペースに制限があるアプリケーション用に最適です。
アプリケーション
- CCFLバックライト輝度制御
- 電源キャリブレーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds4302に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める