DS4266
DDRクロックオシレータ
DDRメモリアプリケーション用、48%/52%の非常に厳しいデューティサイクル仕様で266MHzを提供
製品の詳細
- ジッタ:0.7psRMS以下(typ) (12kHz~20MHz)
- LVDSまたはLVPECLの出力タイプ
- 動作電圧:3.3V
- 5.0mm x 3.2mm x 1.49mm、10ピンLCCCセラミックパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 鉛フリー/RoHS準拠
表面実装型セラミック水晶発振器のDS4266は、マキシムの水晶発信器ファミリDS4-XOシリーズの1つです。DS4266は、安定した、低ジッタの、厳しいデューティサイクルクロックソースを必要とする高性能DDRメモリアプリケーションをサポートするために設計された、266MHzの水晶発振器です。デバイスは、経年劣化を含め±50ppm以内の全体的な精度および安定性を提供します。ジッタ性能は、通常12kHz~20MHzの帯域で0.7psRMS以内(typ)、デューティサイクル性能は48%/52%以上となっています。
DS4266の出力周波数は266MHzで、LVDSおよびLVPECLの出力タイプをサポートします。DS4266は、高性能シリコンゲルマニウム技術にとともに基本水晶を使用して構成されており、非常に低い位相ノイズおよび位相ジッタ性能を可能とします。デバイスは3.3V ±5%の電源で動作し、最大消費電流は100mAとなっています。
DS4266は、小型、5mm x 3.2mm x 1.49mmの10ピンLCCCセラミックパッケージで提供され、基板スペースが貴重なアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- DDRメモリクロックソース
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS4266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める