DS3992
2チャネル、プッシュプルCCFLコントローラ
シングルチャネルソリューションに比べより優れたランプ電流バランスを提供
Viewing:
製品の詳細
DS3992は、液晶ディスプレイ(LCD)を背面から照光(バックライト)するための冷陰極蛍光管(CCFL)用の低コスト、2チャネルコントローラです。DS3992はチャネルごとに複数のCCFLを駆動可能であるため、4個および6個のランプ構成のLCD PCモニタやTVアプリケーションに最適です。
DS3992はプッシュプル駆動方式によって、DC電圧(5V~24V)をCCFLへの給電に必要な高電圧(300VRMS~1400VRMS)のAC波形に変換します。プッシュプル駆動方式では使用される外付け部品点数が最小限であるため、部品および組立コストが削減され、プリント回路ボード(PCB)設計の実装が容易になります。また、プッシュプル駆動方式は高効率のDC-AC変換を行い、正弦波に近い波形を生成します。
アプリケーション
- LCD PCモニタ
- LCD-TV
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS3992に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める