DS3908

デュアル64ポジション不揮発性デジタルポテンショメータ、バッファ付き出力

DS3908は、64個のユーザ選択可能なポジション付き、2つの不揮発性(NV)、低温度係数、可変デジタルポテンショメータを備える

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2個の64ポジション、リニアテーパポテンショメータ
  • 1V/V、2V/V、または4V/Vを選択可能な利得付きワイパバッファリングアンプ内蔵
  • 全抵抗が100kΩのポテンショメータ
  • 低いポテンショメータ温度係数
  • 不揮発性ワイパ位置および利得の保存
  • I²C対応のインタフェース
  • 書込み保護端子によって現場での過失による再設定を防止
  • 電源電圧範囲:3V~5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 14ピンTDFNパッケージ
DS3908
デュアル64ポジション不揮発性デジタルポテンショメータ、バッファ付き出力
DS3908:標準動作回路
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
デジタル・ポテンショメータ 1
DS3902 新規設計には非推奨 デュアル、NV、可変抵抗器、ユーザEEPROM付き
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1
MAX5820 製造中 デュアル、8ビット、低電力、2線式、シリアル電圧出力DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS3908に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品