DS33X161

Ethernet over PDHマッピングデバイス

業界初、400Mbpsを超えるスループットで最大16のT1/E1または最大8つのDS3をサポートするキャリアイーサネットデバイス

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 自動ネゴシエーションおよびフロー制御を備えた10/100/1000 IEEE 802.3 MAC (MII/RMII/GMII)
  • GFP-F/LAPS/HDLC/cHDLCカプセル化
  • 最大16のリンクに対応するVCAT/LCASリンクの集合
  • 最大200msの差動遅延をサポート
  • QoS (サービス品質)をサポート
  • VLAN、Q-in-Q、802.1p、およびDSCPをサポート
  • Ethernetのブリッジおよびフィルタリング
  • µPインタフェースからOAMフレームを追加/ドロップ
  • CIR/CBSポリシーによるトラフィックの構築
  • 外付け256Mbの125MHz DDR SDRAMバッファ
  • パラレルおよびSPI™によるマイクロプロセッサインタフェース
  • 電源:1.8V、2.5V、3.3V
  • IEEE 1149.1 JTAG対応
DS33X161
Ethernet over PDHマッピングデバイス
DS33W11、DS33W41、DS33X11、DS33X161、DS33X162、DS33X41、DS33X42、DS33X81、DS33X82:ファンクションダイアグラム
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
Product 3
DS33R11 T1/E1/J1トランシーバ内蔵イーサネットマッパ
DS33Z44 クワッドイーサネットマッパ
DS33Z11 イーサネットマッパ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1


評価用キット

DS33X162DK

DS33X162のデモキット

機能と利点

  • DS33X162のEthernetトランスポートチップセットの主要機能を検証
  • T1/E1トランシーバのDS26528、T3/E3トランシーバのDS3174、トランス、BNC、およびRJ48ネットワークコネクタ/終端を搭載
  • 10/100およびギガビットモード対応のEthernet PHYを搭載
  • ハードウェアおよびソフトウェアモードをサポート
  • 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33X162、DS26528、DS3174、およびPHYのレジスタにポイントアンドクリックアクセス可能
  • 外部データのソース/シンク用にすべてのDS33X162インタフェース端子に容易にアクセス可能
  • ロスオブシグナル、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示するLED
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによって、あらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別

製品詳細

DS33X162のデモキット(DK)は、Ethernet over PDHデバイスのDS33X162用の使いやすい評価ボードです。このデモキットは、T3/E3またはT1/E1シリアルリンクのオプションを備えています。すべてのシリアルリンクは、ラインインタフェース、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。マキシムのChipViewソフトウェアがこのデモキットに同梱されているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。

搭載されたLEDは、受信のロスオブシグナル、キューオーバーフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。

DS33X162DK
DS33X162のデモキット

最新のディスカッション

ds33x161に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品