DS33W41
Ethernet over PDHマッピングデバイス
業界初、400Mbpsを超えるスループットで最大16のT1/E1または最大8つのDS3をサポートするキャリアイーサネットデバイス
製品の詳細
- 自動ネゴシエーションおよびフロー制御を備えた10/100/1000 IEEE 802.3 MAC (MII/RMII/GMII)
- GFP-F/LAPS/HDLC/cHDLCカプセル化
- 最大16のリンクに対応するVCAT/LCASリンクの集合
- 最大200msの差動遅延をサポート
- QoS (サービス品質)をサポート
- VLAN、Q-in-Q、802.1p、およびDSCPをサポート
- Ethernetのブリッジおよびフィルタリング
- µPインタフェースからOAMフレームを追加/ドロップ
- CIR/CBSポリシーによるトラフィックの構築
- 外付け256Mbの125MHz DDR SDRAMバッファ
- パラレルおよびSPI™によるマイクロプロセッサインタフェース
- 電源:1.8V、2.5V、3.3V
- IEEE 1149.1 JTAG対応
DS33X162ファミリの半導体デバイスは、PDH/TDMデータストリームによる伝送用にGFP-F、HDLC、cHDLC、またはX.86 (LAPS)でMACフレームをカプセル化することによって、10/100/1000Mbps Ethernet LANセグメントを拡張します。これらのデバイスは、eLAN、eLINE、およびVLANを含む、Ethernet Access Serviceの配信用のEthernet over PDH (EoPDH)規格に対応しています。 これらのマルチポートデバイスは、ダイナミックリンク集合用のVCAT/LCASをサポートします。シリアルリンクは、xDSL、T1/E1/J1、T3/E3、またはV.35/Opticalによる最大52Mbpsの双方向同期相互接続をサポートします。
これらのデバイスは、Ethernetのトラフィック調整とブリッジ機能によってフレームの蓄積および転送をワイヤ速度で実行します。分類、優先キューイング、カプセル化、およびバンドリングのプログラマビリティによって、さまざまなEthernetサービスを提供する上で大きなフレキシビリティが得られます。OAMフローは、外部プロセッサによって抽出および挿入され、Ethernetサービスを管理することができます。
DS33W41およびDS33W11の音声ポートは、統合された音声およびデータのサービスアプリケーション用外部コーデックに容易に接続されます。
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ds33w41に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める