DS32512

6/8/12ポートDS3/E3/STS-1 LIU

ポート当り170mW以下、小型BGA (23mm x 23mm)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピンコンパチブルの製品ファミリ
  • 各ポートは個別に構成可能
  • 最長457メートル(1500フィート)の75Ω同軸ケーブルに対する受信クロックおよびデータリカバリ
  • 規格に準拠する送信波形生成
  • TxおよびRxの双方で1:1のトランスを使用
  • 3つの制御インタフェースオプション:8/16ビットパラレル、SPI、およびハードウェアモード
  • ジッタアッテネータ(ポート当り1個)を受信パスまたは送信パスに配置可能
  • ジッタアッテネータはバッファの深さを設定可能:16、32、64、または128ビット
  • 内蔵クロックアダプタによって単一入力クロックからすべてのラインレートクロックを生成:DS3、E3、STS-1、12.8MHz、19.44MHz、38.88MHz、77.76MHz
  • 外付けトランスのみが必要なポートごとにプログラマブルな内部ライン終端
  • VDD = 0の場合でも、ハイインピーダンスのTxおよびRxによって、ホットスワップ可能な1:1および1+1のボード冗長をリレー不要で実現
  • PRBSおよび反復パターン生成/検出用のポートごとのBERT
  • TxおよびRxのオープンおよび短絡検出回路
  • 送信ドライバ監視回路
  • ANSI T1.231およびITU G.775準拠の受信信号喪失(LOS)監視
  • 受信LOSによる自動データスケルチ
  • 大型ラインコード性能監視カウンタによって、最大1秒の積算インターバルを実現
  • ローカルおよびリモートループバック
  • 送信共通のクロックオプション
  • 未使用ポートに対する電源切断機能
  • 低電力1.8V/3.3V動作(5V耐圧のI/O)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型パッケージ:23mm x 23mmの484ピンBGA
  • IEEE 1149.1 JTAGに対応
DS32512
6/8/12ポートDS3/E3/STS-1 LIU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS32512に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品