DS3065WP
クロック内蔵、3.3V、8Mb、不揮発性SRAM
標準的なPowerCapパッケージに、RTC内蔵1M x 8バッテリバックアップSRAMモジュールに必要なすべての部品を搭載
Viewing:
製品の詳細
- リフロー可能、34ピンPowerCapパッケージ
- RTC内蔵
- VCCが許容範囲外のときクロックとSRAMを無条件に書込み保護
- VCCパワーフェイルの発生時にバッテリ電源への自動切換え
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS3065WPは、スタティックRAM、不揮発性(NV)コントローラ、およびリアルタイムクロック(RTC)で構成されています。これらの部品は、表面実装型サブストレイトにパッケージされており、DS9034IPCX+バッテリキャップのアセンブリ後の取り付けが不要です。VCCがモジュールに印可されているときは常に、このデバイスはクロックとSRAMが外部電源から給電され、クロックレジスタまたはSRAMの内容を変更することができます。VCCがパワーダウンするか、許容範囲外になると、コントローラはメモリの内容を書込み保護し、クロックとSRAMにバッテリから給電します。
アプリケーション
- データ収集システム
- 産業用コントローラ/PLC
- POS端末/火災報知器
- RAIDシステムおよびサーバ/ゲーム機器
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS1553 | 64kB、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM | |
パラレル・アドレスRTC 4 | ||
DS1557 | 製造中 | 4MEG、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM |
DS1556 | 製造中 | 1M、不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM |
DS1554 | 製造中 | 256k不揮発性、Y2K対応タイムキーピングRAM |
DS1747 | 製造中 | Y2K対応、不揮発性タイムキーピングRAM |
最新のディスカッション
ds3065wpに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める