DS28C22DEMOK
DS28C22認証用ICおよびDS2465コプロセッサを使用した認証デモスティック
低コストのI2C SHA-256認証のデモ体験
製品の詳細
- 対称SHA-256セキュア認証による簡素かつ強力なデモ
- ブレッドボードへの容易な集積化
- USBは給電のみに使用
DS28C22DEMOKは、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28C22とDeepCoverセキュアコプロセッサのDS2465を使用してI2Cインタフェース上で対称SHA-256認証を実証します。このキットは、デモシステムで、完全な機能を備えた評価キットではありません。評価キットについては、DS28C22EVKITを参照してください。
設計者は、DS28C22を各自のペリフェラル、センサー、またはモジュールに組み込んで、クラス最高のセキュア認証を低コストで提供することが可能です。DS2465は、ホストマイクロコントローラに隣接して配置されて、ホストの対称認証鍵を安全に格納し、SHA-256演算を実行します。MAXQ622は、このデモボードのマイクロコントローラとして使用されます。
セキュアな認証システムは、その認証鍵を保護する機能と同程度の強度を持っています。偽造者が認証鍵の抜出しにますます巧妙化している時代に、DeepCoverエンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に秘匿し、業界で可能な最もセキュアなキーストレージを実現します。
ドキュメント
最新のディスカッション
ds28c22demokに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める