DS2741
検出抵抗内蔵、電流モニタおよび加算器
ダウンストリームの伝送障害を検出しグランド外乱の回避を可能にするハイサイド電流検出
Viewing:
製品の詳細
- 低コスト、シリアルディジタル出力、高集積、電流検出および加算器の完全ソリューション
- 38mΩの検出抵抗内蔵
- 電流測定:
- 正負符号付き10ビット双方向測定
- ダインミックレンジ:±2.5A
- 誤差:1% (+25℃の場合)
- 誤差:2% (全温度範囲)
- 電流積算:
- 0.247mAhr LSB
- ±8.1Ahrs (フルスケール範囲)
- 出荷時設定可能なスレーブアドレスを備えた業界標準I²Cインタフェース
- 単一電源動作:2.5V~4.5V
- 低消費電力:
- アクティブ電流:60µA (typ)
- スリープ電流:1µA (typ)
- 動作温度範囲:-20℃~+70℃
- 14ピンTDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
電流モニタ/加算器のDS2741は、コストに敏感なバッテリ駆動アプリケーション向けに設計された、小型3mm x 3mmのTDFNで提供される完全な電流検出、測定、および積算デバイスです。その結果、DS2741は、バッテリ充電制御および他の残量予測アプリケーションの主要部品となります。
DS2741は、I²Cインタフェースを介し、ホストシステムの電流測定および積算レジスタへのアクセスを可能にします。7ビットのスレーブアドレスは出荷時設定可能で、最大128のデバイスをホストシステムから個別にアドレス指定することができます。
アプリケーション
- バッテリモニタ/充電器
- 携帯電話
- PDA
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS2741に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める