DS2714
クワッド、ルースセルNiMHチャージャ
1~4個のルースNiMHセルの高速充電、およびアルカリ1次バッテリのような不適切なセルまたは欠陥セル充電を検出および回避する試験の実行
Viewing:
製品の詳細
- 1~4個のニッケル水素セルを充電
- アルカリセルの検出と充電の防止
- 過放電セルのプリチャージ
- -
V充電終止感度2mV (typ)によるニッケル水素セルの急速充電
- 電圧、温度、および時間の監視によって安全性と2次充電終止を実現
- 安定化充電電流源で動作
- PNPタイプのパスエレメントを駆動
- 高集積1次側PWMコントローラに対応
- 20ピンTSSOPパッケージ
DS2714は、1~4個のAAあるいはAAAニッケル水素(NiMH)「ルース」セルのスタンドアロンの充電に最適です。また、NiCdセルを充電することもできます。温度、電圧、および充電時間がモニタされ、ニッケル水素バッテリ用の急速充電制御アルゴリズムが適性に実行されます。バッテリテストも実施することができ、欠陥のあるセル、またはアルカリ1次バッテリなどの不適切なセルを検出します。DS2714では、並列充電のトポロジがサポートされており、セルごとに個別に監視と制御が行われます。
アプリケーション
- デスクトップ/スタンドアロンチャージャ(AAA/AA)
- デジタルスチルカメラ
- ゲーム
- 音楽プレーヤー
- 玩具
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS2714に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める