DS26900
JTAGマルチプレクサ/スイッチ
完全MicroTCA™準拠のJTAGマルチプレクサ/スイッチ
Viewing:
製品の詳細
- スターアーキテクチャのJTAGのための効率的なソリューション
- 任意のマスタと選択した2次ポート間のトランスペアレントな通信を提供
- 18の2次ポートを提供するシングルパッケージソリューション
- 2パッケージのカスケード構成によって36の2次ポートを提供
- 3つの任意のマスタポート
- ポートの自動検出
- プルアップ/プルダウン抵抗器を内蔵
- 2つの32ビットスクラッチパッドレジスタ
- 読出し/書込み制御および信号配信アプリケーション用の4つのGPIO端子
- 最大50MHzまで動作
- 信号経路変更オプション
- ハイインピーダンス端子による冗長構成が容易
- 独立したJTAG用周辺回路
- 設定モードはIEEE 1149.1 TAPコントローラを使用
- 活性挿抜をサポート
- 3.3Vで動作
- 工業用温度範囲動作
- RoHS準拠パッケージ
DS26900は、3つのマスタポートの1つと最大18 (カスケード構成では36)の2次ポート間の接続を提供するJTAG信号マルチプレクサです。このデバイスは、3つのマスタポートの1つから完全に設定することができます。DS26900は、2次ポート上のJTAGデバイスの存在を自動的に検出することができます。
DS26900は、単一デバイス、2個のカスケード接続したデバイス、または2個の冗長デバイスなどを含む多様な構成で使用することができます。
すべてのデバイス制御および設定は、選択したマスタポート経由で標準JTAGの操作によって行います。
アプリケーション
- AMCキャリアカード
- ATCA®シャーシ
- JSMモジュール
- MicroTCA™シャーシ
- システムレベルJTAG
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS26900に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める