DS26556
4ポートセル/パケット付き、T1/E1/J1トランシーバ
4ポートセル/パケット付き、T1/E1/J1シングルチップトランシーバ
製品の詳細
- 4つの独立した、フル機能T1/E1/J1トランシーバ
- UTOPIA 2/3セルインタフェース
- POS-PHY 2/3パケットインタフェース
- 1.544MHz~16.384MHzのTDMバスレートに対応するTDMバックプレーン
- アラーム検出および挿入
- 各ポートにフル機能のBERT
- 回線符号化方式:AMI、B8ZS、HDB3、NRZ
- 送信シンクロナイザ
- BOCメッセージコントローラ(T1)
- 各フレーマに1つのHDLCコントローラ
- 性能監視カウンタ
- RAI-CIおよびAIS-CI対応
- 16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz、または2.048MHzを提供するクロックジェネレータ(CLAD)内蔵
- JTAGテストポート
- 5V耐圧入力、単一3.3V電源
- 17mm x 17mmの256ピンBGA (ピッチ1.00mm)
DS26556は、セル/パケット/TDMインタフェースを備えたクワッド、ソフトウェア選択可能なT1/E1/J1トランシーバです。このトランシーバは、4つのフレーマ/フォーマッタ + LIU、およびUTOPIA (セル)、POS-PHY™ (パケット)、およびTDMバックプレーンインタフェースから成ります。各フレーマにはHDLCコントローラがあり、DS0またはFDL (T1)/Sa (E1)ビットのいずれにもマッピングすることができます。DS26556にはポートごとにフル機能のBERTデバイスがあり、同期、高周波数バックプレーンタイミングを生成するのに有用なクロックアダプタも内蔵しています。DS26556は、8ビットパラレルポートで制御され、IntelまたはMotorolaの非多重化動作用に設定することができます。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- 現金自動預入支払機
- 電話局設備
- 顧客宅内機器
- DSLAM
- IMA
- PBX
- ルータ
- スイッチ
- VoIP
- WANインタフェース
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS26556に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める